Nos marques

Convertisseur c.c./c.a. 150 watts avec adaptateur avion, 120 V

Convertisseur c.c./c.a. 150 watts avec adaptateur avion, 120 V Avant gauche
Convertisseur c.c./c.a. 150 watts avec adaptateur avion, 120 V Avant gauche
Convertisseur c.c./c.a. 150 watts avec adaptateur avion, 120 V Avant gauche
Convertisseur c.c./c.a. 150 watts avec adaptateur avion, 120 V Avant gauche
Convertisseur c.c./c.a. 150 watts avec adaptateur avion, 120 V Avant droit
Convertisseur c.c./c.a. 150 watts avec adaptateur avion, 120 V Avant gauche
Convertisseur c.c./c.a. 150 watts avec adaptateur avion, 120 V Avant gauche
Convertisseur c.c./c.a. 150 watts avec adaptateur avion, 120 V Avant droit
  • Cordons d'alimentation pour les professionnels mobiles.

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

PNOTEAC150A Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (150 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
150 Watts / 150VA
Connexions de sortie
(1) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
12VDC
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C13
Longueur du cordon
0.9mètres
Convertisseur c.c./c.a. 150 watts avec adaptateur avion, 120 V
Cordons d'alimentation pour les professionnels mobiles.
Inclut: User manual
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Homologué par un Bureau de sécurité
    L'onduleur est homologué UL1778

Convertisseurs auto et avion Caractéristiques et avantages

Compatibilité

Adaptateur avion
Connectez et chargez vos équipements à l'aide d'une simple prise d'alimentation en avion disponible sur de nombreux vols.
Adaptateur automobile
Chargez et alimentez vos équipements à l'aide de la prise allume-cigares de votre voiture.

Praticité

Témoin d'état
Voyant d'état bicolore - vous informe sur l'état de l'alimentation de votre unité. La couleur verte signifie que l'unité est prête à être utilisée. La couleur rouge indique l'arrêt de l'unité pour empêcher le déchargement de la batterie de votre automobile.
Arrêt automatique
Empêche la batterie de votre voiture de se décharger entièrement.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
150 Watts / 150VA
Efficacité en pleine charge
85.0 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
60 Hz +/- 0.1 % Pour 60 Hz nominal Non synchro
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1
Efficacité en pleine charge
85.0 %

Physique

Hauteur max.
157mm, 15.7cm
Largeur max.
81mm, 8.1cm
Profondeur max.
46mm, 4.57cm
Poids net
0.45kg
Poids avec emballage
0.55kg
Hauteur de transport
238mm, 23.83cm
Largeur de transport
196mm, 19.61cm
Profondeur de transport
62mm, 6.15cm
Couleur
Gris
Dimensions carton principal (Longueur x Largeur x Hauteur)
399 x 424 x 262mm
Unités carton principal
10.0
Poids carton principal
6.35
Codes SCC
10731304228506

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-20 - 50 °C
Altitude de stockage
0 - 3048mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA

Conformité

Approbation
CE, EN 60950, FCC partie 15 classe B, CEI 60950, RTCA 160D sec21, TÜV
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services