Nos marques

COFFRET DE DISJONCTEUR DE BATTERIE UL 208 V, 10 kW

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Protection de l'alimentation compacte triphasée 10-40 kVA à excellent rendement et à encombrement optimisé particulièrement adaptée aux environnements industriels ...

Voir la présentation du produit

SBB10KF Caractéristiques

COFFRET DE DISJONCTEUR DE BATTERIE UL 208 V, 10 kW
Protection de l'alimentation compacte triphasée 10-40 kVA à excellent rendement et à encombrement optimisé particulièrement adaptée aux environnements industriels exigeants.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, Arabie Saoudite, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
451mm, 45.09cm
Largeur max.
400mm, 40.01cm
Profondeur max.
152mm, 15.24cm
Poids net
11.82kg
Poids avec emballage
18.18kg
Hauteur de transport
508mm, 50.8cm
Largeur de transport
432mm, 43.18cm
Profondeur de transport
178mm, 17.78cm
Nbre d'unités par palette
1.0

Conformité

Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services