Batterie pour ordinateur portable Toshiba Satellite/Pro II

Batterie pour ordinateur portable Toshiba Satellite/Pro II Avant droit
Batterie pour ordinateur portable Toshiba Satellite/Pro II Avant droit
Batterie pour ordinateur portable Toshiba Satellite/Pro II Avant droit
Batterie pour ordinateur portable Toshiba Satellite/Pro II Avant droit
  • Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.

Voir la présentation du produit

LBCTS5 Caractéristiques

Batterie pour ordinateur portable Toshiba Satellite/Pro II
Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.

Batteries de rechange pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Compatibilité

Spécifications OEM
Satisfait ou dépasse les spécifications OEM.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Capacité de la Batterie (mAH)
3800
Tension en sortie de la batterie
12.0

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Nickel Metal Hydride
Montage de batteries
Cartouche de batterie fermée
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
45

Physique

Hauteur max.
216mm, 21.6cm
Largeur max.
140mm, 13.98cm
Profondeur max.
51mm, 5.08cm
Poids net
0.68kg
Poids avec emballage
0.92kg
Hauteur de transport
229mm, 22.86cm
Largeur de transport
152mm, 15.24cm
Profondeur de transport
64mm, 6.36cm

Environnemental

Température de fonctionnement
10 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-15000mètres
Température de stockage
0 - 55 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Conformité

Approbation
CE
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services