Batterie pour ordinateur portable IBM ThinkPad A20, A20M, A20P

Batterie pour ordinateur portable IBM ThinkPad A20, A20M, A20P Avant gauche
Batterie pour ordinateur portable IBM ThinkPad A20, A20M, A20P Avant gauche
Batterie pour ordinateur portable IBM ThinkPad A20, A20M, A20P Avant gauche
Batterie pour ordinateur portable IBM ThinkPad A20, A20M, A20P Avant gauche
Batterie pour ordinateur portable IBM ThinkPad A20, A20M, A20P Avant gauche
Batterie pour ordinateur portable IBM ThinkPad A20, A20M, A20P Avant gauche
  • Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.

  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

LBCIB17 Caractéristiques

Batterie pour ordinateur portable IBM ThinkPad A20, A20M, A20P
Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.
Inclut: Manuel utilisateur

Batteries de rechange pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Compatibilité

Spécifications OEM
Satisfait ou dépasse les spécifications OEM.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Capacité de la Batterie (mAH)
5400
Tension en sortie de la batterie
10.8

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Lithium Ion
Montage de batteries
Cartouche de batterie fermée

Physique

Hauteur max.
267mm, 26.67cm
Largeur max.
57mm, 5.72cm
Profondeur max.
19mm, 1.91cm
Poids net
0.68kg
Poids avec emballage
0.91kg
Hauteur de transport
267mm, 26.67cm
Largeur de transport
57mm, 5.72cm
Profondeur de transport
19mm, 1.91cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
10 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-15000mètres
Température de stockage
0 - 55 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Conformité

Approbation
CE
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services