Nos marques

Batterie pour ordinateur portable IBM ThinkPad 365, 365C, 365CD, 365CS, 365CSE, 365E, 365ED, 365X

Batterie pour ordinateur portable IBM ThinkPad 365, 365C, 365CD, 365CS, 365CSE, 365E, 365ED, 365X Avant gauche
Batterie pour ordinateur portable IBM ThinkPad 365, 365C, 365CD, 365CS, 365CSE, 365E, 365ED, 365X Avant gauche
Batterie pour ordinateur portable IBM ThinkPad 365, 365C, 365CD, 365CS, 365CSE, 365E, 365ED, 365X Avant gauche
Batterie pour ordinateur portable IBM ThinkPad 365, 365C, 365CD, 365CS, 365CSE, 365E, 365ED, 365X Avant gauche
Batterie pour ordinateur portable IBM ThinkPad 365, 365C, 365CD, 365CS, 365CSE, 365E, 365ED, 365X Avant gauche
Batterie pour ordinateur portable IBM ThinkPad 365, 365C, 365CD, 365CS, 365CSE, 365E, 365ED, 365X Avant gauche
  • Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.

Voir la présentation du produit

LBCIB1 Caractéristiques

Batterie pour ordinateur portable IBM ThinkPad 365, 365C, 365CD, 365CS, 365CSE, 365E, 365ED, 365X
Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.

Batteries de rechange pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Compatibilité

Spécifications OEM
Satisfait ou dépasse les spécifications OEM.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
229mm, 22.86cm
Largeur max.
140mm, 13.97cm
Profondeur max.
64mm, 6.35cm
Poids net
0.91kg
Poids avec emballage
0.91kg
Hauteur de transport
229mm, 22.86cm
Largeur de transport
140mm, 13.97cm
Profondeur de transport
64mm, 6.35cm

Conformité

Approbation
CE
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services