Nos marques

Batterie NIMH pour ordinateur portable Gateway 2100, 2200

Batterie NIMH pour ordinateur portable Gateway 2100, 2200 Avant droit
Batterie NIMH pour ordinateur portable Gateway 2100, 2200 Avant droit
Batterie NIMH pour ordinateur portable Gateway 2100, 2200 Avant droit
Batterie NIMH pour ordinateur portable Gateway 2100, 2200 Avant droit
  • Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.

Voir la présentation du produit

LBCGT2 Caractéristiques

Batterie NIMH pour ordinateur portable Gateway 2100, 2200
Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.

Batteries de rechange pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Compatibilité

Spécifications OEM
Satisfait ou dépasse les spécifications OEM.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
216mm, 21.59cm
Largeur max.
127mm, 12.7cm
Profondeur max.
57mm, 5.72cm
Poids net
0.68kg
Poids avec emballage
0.91kg
Hauteur de transport
229mm, 22.86cm
Largeur de transport
140mm, 13.97cm
Profondeur de transport
70mm, 6.99cm

Conformité

Approbation
CE
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services