Batterie Li-ion pour ordinateur portable Gateway 2100, 2200 (Incompatible avec le modèle 2150)

Batterie Li-ion pour ordinateur portable Gateway 2100, 2200 (Incompatible avec le modèle 2150) Avant droit
Batterie Li-ion pour ordinateur portable Gateway 2100, 2200 (Incompatible avec le modèle 2150) Avant droit
Batterie Li-ion pour ordinateur portable Gateway 2100, 2200 (Incompatible avec le modèle 2150) Avant droit
Batterie Li-ion pour ordinateur portable Gateway 2100, 2200 (Incompatible avec le modèle 2150) Avant droit
  • Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.

Voir la présentation du produit

LBCGT1 Caractéristiques

Batterie Li-ion pour ordinateur portable Gateway 2100, 2200 (Incompatible avec le modèle 2150)
Batteries pour ordinateurs portables destinées aux principales marques d''ordinateurs portables.

Batteries de rechange pour ordinateur portable Caractéristiques et avantages

Compatibilité

Spécifications OEM
Satisfait ou dépasse les spécifications OEM.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Capacité de la Batterie (mAH)
2700
Tension en sortie de la batterie
14.4

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Lithium Ion
Montage de batteries
Cartouche de batterie fermée
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
4

Physique

Hauteur max.
216mm, 21.59cm
Largeur max.
127mm, 12.7cm
Profondeur max.
57mm, 5.72cm
Poids net
0.68kg
Poids avec emballage
0.91kg
Hauteur de transport
229mm, 22.86cm
Largeur de transport
140mm, 13.97cm
Profondeur de transport
70mm, 6.99cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
10 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-15000mètres
Température de stockage
0 - 55 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Conformité

Approbation
CE
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services