Nos marques

Armoires auxiliaires MGE Galaxy PW

Armoires auxiliaires MGE Galaxy PW Avant gauche
Armoires auxiliaires MGE Galaxy PW Avant gauche
Armoires auxiliaires MGE Galaxy PW Avant gauche
Armoires auxiliaires MGE Galaxy PW Avant droit
Armoires auxiliaires MGE Galaxy PW Avant droit
Armoires auxiliaires MGE Galaxy PW Back
Armoires auxiliaires MGE Galaxy PW Avant gauche
Armoires auxiliaires MGE Galaxy PW Avant droit
Armoires auxiliaires MGE Galaxy PW Avant droit
Armoires auxiliaires MGE Galaxy PW Back
  • Protection de l'alimentation triphasée robuste 150-225 kVA adaptée au large éventail de besoins spécifiques des datacenters de moyenne taille, des bâtiments ...

  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

GWTAUX Caractéristiques

Armoires auxiliaires MGE Galaxy PW
Protection de l'alimentation triphasée robuste 150-225 kVA adaptée au large éventail de besoins spécifiques des datacenters de moyenne taille, des bâtiments et des applications industrielles
Inclut: Guide d'installation, User manual
  • Options de distribution
    Options de configuration souples et configurables utilisant des coupe-circuits ou des fusibles.

MGE Galaxy PW Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Double entrée secteur
Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.

Simplicité de gestion

Capacité de gestion de réseau
Interfaces d'administration en réseau d’une grande richesse fonctionnelle, permettant une gestion par navigateur web et protocoles SNMP et Telnet.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Assistance technique
Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-20 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 9144mètres

Conformité

Approbation
CE, EN/CEI 62040-2, CEI 60950, ISO 14001, ISO 9001, LCIE, TÜV
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services