Nos marques

Armoire à batterie Symmetra PX 40 kW XR

Armoire à batterie Symmetra PX 40 kW XR Avant gauche
Armoire à batterie Symmetra PX 40 kW XR Avant gauche
Armoire à batterie Symmetra PX 40 kW XR Avant gauche
Armoire à batterie Symmetra PX 40 kW XR Avant gauche
Armoire à batterie Symmetra PX 40 kW XR Avant gauche
Armoire à batterie Symmetra PX 40 kW XR Avant droit
Armoire à batterie Symmetra PX 40 kW XR Avant droit
Armoire à batterie Symmetra PX 40 kW XR Avant gauche
Armoire à batterie Symmetra PX 40 kW XR Avant gauche
Armoire à batterie Symmetra PX 40 kW XR Avant gauche
Armoire à batterie Symmetra PX 40 kW XR Avant droit
Armoire à batterie Symmetra PX 40 kW XR Avant droit
  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

SLB40XR Caractéristiques

Armoire à batterie Symmetra PX 40 kW XR
Inclut: Guide d'installation

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Gabon, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Tension en sortie de la batterie
192 V

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Montage de batteries
Armoire de batterie fermée
Constructeur de batteries
Power Battery
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Modules de batteries par chaîne
32

Physique

Hauteur max.
2070mm, 207.0cm
Largeur max.
864mm, 86.4cm
Profondeur max.
902mm, 90.2cm
Poids net
1545.46kg
Poids avec emballage
1590.92kg
Hauteur de transport
2210mm, 221.0cm
Largeur de transport
1067mm, 106.7cm
Profondeur de transport
1067mm, 106.7cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
2.0

Environnemental

Température de fonctionnement
20 - 30 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 15240mètres
Température de stockage
20 - 30 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 3048mètres

Conformité

Approbation
CE, listé UL
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services