Nos marques

APC Smart-UPS montage en rack 96 V, pack de batteries

APC Smart-UPS montage en rack 96 V, pack de batteries Avant gauche
APC Smart-UPS montage en rack 96 V, pack de batteries Avant gauche
APC Smart-UPS montage en rack 96 V, pack de batteries Avant gauche
APC Smart-UPS montage en rack 96 V, pack de batteries Avant droit
APC Smart-UPS montage en rack 96 V, pack de batteries Avant droit
APC Smart-UPS montage en rack 96 V, pack de batteries Back
APC Smart-UPS montage en rack 96 V, pack de batteries Avant gauche
APC Smart-UPS montage en rack 96 V, pack de batteries Avant droit
APC Smart-UPS montage en rack 96 V, pack de batteries Avant droit
APC Smart-UPS montage en rack 96 V, pack de batteries Back
Green Premium™
RoHS
  • Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.

  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

SRC96XLBP Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
4U
APC Smart-UPS montage en rack 96 V, pack de batteries
Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.
Inclut: Guide d'installation, User manual
  • Possibilité de raccordement en série
    Les serveurs de ports de console horizontaux peuvent être mis en cascade afin de gérer jusqu'à 1 024 périphériques.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Systèmes de batteries Smart-UPS Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Configuration de packs de batteries multiples
Connectez jusqu'à 10 packs de batteries pour les applications nécessitant plus d'autonomie.
Gestion avancée de la batterie incluse
La surveillance intégrée au niveau de l'accumulateur, du module et de l'armoire offre une idée précise de la durée de fonctionnement et de l'état de la batterie tout en permettant de profiter des avantages supplémentaires que constituent l'exécution homogène des performances prévisibles et la stabilité de l'état de l'accumulateur.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Irak, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Liban, Sainte-Lucie, Maroc, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Pakistan, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Turquie, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Batteries pré-installées
3
Montage de batteries
Bloc de batteries autonome
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Remarque concernant les cartouches de batteries de remplacement
Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
Quantité RBC™
3
Modules de batteries par chaîne
2

Physique

Hauteur max.
432mm, 43.2cm
Largeur max.
174mm, 17.4cm
Profondeur max.
480mm, 48.0cm
Poids net
72.73kg
Poids avec emballage
90.0kg
Hauteur de transport
475mm, 47.5cm
Largeur de transport
850mm, 85.0cm
Profondeur de transport
610mm, 61.0cm
Couleur
Noir
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement, Garanties de services sur site en option, Garanties étendues en option

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services