Nos marques

APC Smart-UPS 1400, montage en rack, 3U, 120V, PC+

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau avec une autonomie évolutive. Idéale pour les serveurs, l'équipement de point de vente, l'équipement ...

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

SU1400RMNET Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (950 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
950 Watts / 1.4kVA
Hauteur du rack
3U
Connexions de sortie
(6) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
APC Smart-UPS 1400, montage en rack, 3U, 120V, PC+
Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau avec une autonomie évolutive. Idéale pour les serveurs, l'équipement de point de vente, l'équipement médical et les périphériques réseau.

Smart-UPS Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Vous évite de coûteux problèmes d'alimentation électrique en assurant la sécurité et la disponibilité de vos données et équipements informatiques
Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. Un régulateur automatique de tension à l'état solide peut augmenter de 30 % une tension d'entrée faible et diminuer de 12 % une tension élevée, sans aucune opération au niveau de la batterie. Capacité d'alimentation fiable de la batterie de secours lors de pannes d'électricité ou d'arrêts prolongés du système
Gagnez du temps grâce à un accès à distance facile et pratique
Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Business Edition, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Un mode de fonctionnement économe en énergie atteint un niveau d'efficacité supérieur à 97 %. Smart-UPS fut le premier onduleur réseau certifié Energy Star. La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Un indicateur dynamique de date de remplacement de la batterie et des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent lorsqu'un remplacement va être nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension. Conçu et fabriqué par APC depuis plus de 23 ans, Smart-UPS est l'onduleur réseau le plus utilisé au monde, avec plus de 25 millions d'unités vendues.
Productivité optimisée avec possibilité d'adaptation à vos besoins spécifiques en application
Une interface intuitive fournit des informations claires et permet d'effectuer des configurations de l'onduleur localement grâce à des touches de navigation simples d'utilisation. Plus de 15 réglages programmables différents, dont des groupes de prises contrôlées, autorisent des réglages, des seuils et des notifications propres à chaque application.
Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements
Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Disponibilité

Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.

Simplicité de gestion

Alarmes sonores
Avertit lorsque l’unité est sur batterie, lorsque la batterie est faible ou qu’il y a surcharge.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Connectivité USB
Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.

Adaptabilité

Sensibilité de la tension réglable
Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
Points de transfert de tension réglables
Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'élargissement de la gamme de tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.

Facilité de maintenance

Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Notification prédictive de défaillance.
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, Arabie Saoudite, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
950 Watts / 1.4kVA
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 5 % à pleine charge
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
47 - 53 Hz Pour 50 Hz nominal Synchronisation vers réseau, 57 - 63 Hz Pour 60 Hz nominal Synchronisation vers réseau
Facteur de crête de charge
Jusqu'à 5 : 1
Technologie
Line interactive
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Temps de transfert
2 ms typical

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
86 - 154 Adjustable, 92 - 147V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
4.2heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
80 Watts

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232, SmartSlot
Panneau de contrôle
LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and overload indicators
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Interrupteur d'arrêt d'urgence
En option
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
320Joules
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
132mm, 13.22cm
Largeur max.
483mm, 48.26cm
Profondeur max.
356mm, 35.56cm
Poids net
26.36kg
Poids avec emballage
29.1kg
Couleur
Beige

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Dissipation thermique en ligne
135.0BTU/h

Conformité

Approbation
CSA, FCC partie 15 classe A, UL 1778
Politique de protection des équipements
À vie : 150 000 $
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement, Garanties de services sur site en option, Garanties étendues en option

Options

Services