APC Smart-UPS 1400, 120V

APC Smart-UPS 1400, 120V Avant gauche
APC Smart-UPS 1400, 120V Avant gauche
APC Smart-UPS 1400, 120V Avant gauche
APC Smart-UPS 1400, 120V Avant gauche
APC Smart-UPS 1400, 120V Back
APC Smart-UPS 1400, 120V Back
APC Smart-UPS 1400, 120V Avant gauche
APC Smart-UPS 1400, 120V Avant gauche
APC Smart-UPS 1400, 120V Back
APC Smart-UPS 1400, 120V Back
  • Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau avec une autonomie évolutive. Idéale pour les serveurs, l'équipement de point de vente, l'équipement ...

  • Inclut: CD avec logiciel, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

SU1400NET Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (950l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
950Watts / 1.4kVA
Connexions de sortie
(6) NEMA 5-15R (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V
Tension d’Entrée Nominale
120V
Type de connexion en entrée
NEMA 5-15P
Longueur du cordon
1.83mètres
APC Smart-UPS 1400, 120V
Protection intelligente et efficace de l'alimentation réseau avec une autonomie évolutive. Idéale pour les serveurs, l'équipement de point de vente, l'équipement médical et les périphériques réseau.
Inclut: CD avec logiciel, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Manuel utilisateur

Smart-UPS Caractéristiques et avantages

Adaptabilité

Sensibilité de la tension réglable
Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
Points de transfert de tension réglables
Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'élargissement de la gamme de tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.

Simplicité de gestion

Alarmes sonores
Avertit lorsque l’unité est sur batterie, lorsque la batterie est faible ou qu’il y a surcharge.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Connectivité USB
Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.

Disponibilité

Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification et écrêtage
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les baisses de tension et les surtensions sans solliciter la batterie.

Facilité de maintenance

Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Notification prédictive de défaillance.
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.

Sécurité

Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Marketing features

Productivité optimisée avec possibilité d'adaptation à vos besoins spécifiques en application
Une interface intuitive fournit des informations claires et permet d'effectuer des configurations de l'onduleur localement grâce à des touches de navigation simples d'utilisation. Plus de 15 réglages programmables différents, dont des groupes de prises contrôlées, autorisent des réglages, des seuils et des notifications propres à chaque application.
Vous évite de coûteux problèmes d'alimentation électrique en assurant la sécurité et la disponibilité de vos données et équipements informatiques
Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. Un régulateur automatique de tension à l'état solide peut augmenter de 30 % une tension d'entrée faible et diminuer de 12 % une tension élevée, sans aucune opération au niveau de la batterie. Capacité d'alimentation fiable de la batterie de secours lors de pannes d'électricité ou d'arrêts prolongés du système
Low operating and maintenance costs with high efficiency, proven reliability and intelligent battery management
Un mode de fonctionnement économe en énergie atteint un niveau d'efficacité supérieur à 97 %. Smart-UPS fut le premier onduleur réseau certifié Energy Star. La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Un indicateur dynamique de date de remplacement de la batterie et des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent lorsqu'un remplacement va être nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension. Conçu et fabriqué par APC depuis plus de 23 ans, Smart-UPS est l'onduleur réseau le plus utilisé au monde, avec plus de 25 millions d'unités vendues.
Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements
Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
Gagnez du temps grâce à un accès à distance facile et pratique
Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Business Edition, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, Arabie Saoudite, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
950Watts / 1.4kVA
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 5 % en pleine charge
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
47 - 53 Hz pour 50 Hz nominal, 57 à 63 Hz pour une fréquence nominale de 69 Hz
Facteur de crête de charge
up to 5 : 1
Technologie
Line interactive
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Temps de transfert
2ms typical

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
92 - 147V
Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
86 - 154V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Temps de recharge typique
3heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
1
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
408

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232, SmartSlot
Panneau de contrôle
LED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie et de surcharge
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Interrupteur d'arrêt d'urgence
En option
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
320Joules
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
216mm, 21.59cm
Largeur max.
170mm, 17.02cm
Profondeur max.
439mm, 43.94cm
Poids net
24.09kg
Poids avec emballage
26.36kg
Hauteur de transport
387mm, 38.74cm
Largeur de transport
320mm, 32.0cm
Profondeur de transport
591mm, 59.06cm
Couleur
Beige
Nbre d'unités par palette
24.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Dissipation thermique en ligne
135.0BTU/h

Conformité

Approbation
CSA, FCC Part 15 Class A, UL 1778
Politique de protection des équipements
À vie : 150 000 $
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement, Garanties de services sur site en option, Garanties étendues en option

Options

Services