Nos marques

APC SILCON, 80KW 480 V, KIT DE PIÈCES DE RECHANGE DE NIVEAU 1

APC SILCON, 80KW 480 V, KIT DE PIÈCES DE RECHANGE DE NIVEAU 1 Avant gauche
APC SILCON, 80KW 480 V, KIT DE PIÈCES DE RECHANGE DE NIVEAU 1 Avant gauche
APC SILCON, 80KW 480 V, KIT DE PIÈCES DE RECHANGE DE NIVEAU 1 Avant gauche
APC SILCON, 80KW 480 V, KIT DE PIÈCES DE RECHANGE DE NIVEAU 1 Avant gauche
APC SILCON, 80KW 480 V, KIT DE PIÈCES DE RECHANGE DE NIVEAU 1 Avant gauche
APC SILCON, 80KW 480 V, KIT DE PIÈCES DE RECHANGE DE NIVEAU 1 Avant gauche
  • This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Voir la présentation du produit

SL80KG-SPL1 Caractéristiques

APC SILCON, 80KW 480 V, KIT DE PIÈCES DE RECHANGE DE NIVEAU 1
This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, Arabie Saoudite, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
108mm, 10.8cm
Largeur max.
210mm, 20.96cm
Profondeur max.
324mm, 32.38cm
Poids net
2.73kg
Poids avec emballage
2.73kg
Hauteur de transport
108mm, 10.8cm
Largeur de transport
210mm, 20.96cm
Profondeur de transport
324mm, 32.38cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-50 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
ISO 14001, ISO 9001
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services