Nos marques

APC SILCON, 40KW 480 V, KIT DE PIÈCES DE RECHANGE DE NIVEAU 3

APC SILCON, 40KW 480 V, KIT DE PIÈCES DE RECHANGE DE NIVEAU 3 Avant gauche
APC SILCON, 40KW 480 V, KIT DE PIÈCES DE RECHANGE DE NIVEAU 3 Avant gauche
APC SILCON, 40KW 480 V, KIT DE PIÈCES DE RECHANGE DE NIVEAU 3 Avant gauche
APC SILCON, 40KW 480 V, KIT DE PIÈCES DE RECHANGE DE NIVEAU 3 Avant gauche
  • This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Voir la présentation du produit

SL40KG-SPL3 Caractéristiques

APC SILCON, 40KW 480 V, KIT DE PIÈCES DE RECHANGE DE NIVEAU 3
This parts kit contains spare parts applicable to the APC product model shown

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, Arabie Saoudite, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
762mm, 76.2cm
Largeur max.
1067mm, 106.68cm
Profondeur max.
1219mm, 121.92cm
Poids net
91.82kg
Poids avec emballage
114.56kg
Hauteur de transport
762mm, 76.2cm
Largeur de transport
1067mm, 106.68cm
Profondeur de transport
1219mm, 121.92cm
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-50 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
ISO 14001, ISO 9001
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services