Nos marques

APC AIS 3000 15 kVA 208 V avec 2 modules de batteries, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne

APC AIS 3000 15 kVA 208 V avec 2 modules de batteries, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant gauche
APC AIS 3000 15 kVA 208 V avec 2 modules de batteries, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant gauche
APC AIS 3000 15 kVA 208 V avec 2 modules de batteries, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant gauche
APC AIS 3000 15 kVA 208 V avec 2 modules de batteries, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant gauche
APC AIS 3000 15 kVA 208 V avec 2 modules de batteries, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant droit
APC AIS 3000 15 kVA 208 V avec 2 modules de batteries, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant droit
APC AIS 3000 15 kVA 208 V avec 2 modules de batteries, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Back
APC AIS 3000 15 kVA 208 V avec 2 modules de batteries, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Back
APC AIS 3000 15 kVA 208 V avec 2 modules de batteries, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant gauche
APC AIS 3000 15 kVA 208 V avec 2 modules de batteries, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant gauche
APC AIS 3000 15 kVA 208 V avec 2 modules de batteries, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant droit
APC AIS 3000 15 kVA 208 V avec 2 modules de batteries, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Avant droit
APC AIS 3000 15 kVA 208 V avec 2 modules de batteries, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Back
APC AIS 3000 15 kVA 208 V avec 2 modules de batteries, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne Back
  • Protection d'alimentation à hautes performances avec durée d'autonomie évolutive pour applications industrielles, contrôle d'automatisation et processus de fabrication ...

  • Inclut: Modules de batterie préinstallés, Supports boulonnés, CD avec logiciel, Guide d'installation, Modules d'alimentation préinstallés, Câble RS-232 pour connexion ...

Voir la présentation du produit
Batterie de rechange
Batterie remplaçable par l'utilisateur non disponible

ISVT15KF2B2S Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (12000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
12.0kWatts / 15.0kVA
Connexions de sortie
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batteries de secours)
(1) Screw terminals (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V, 208V, 208V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
APC AIS 3000 15 kVA 208 V avec 2 modules de batteries, mise en service 5x8, bypass de maintenance interne
Protection d'alimentation à hautes performances avec durée d'autonomie évolutive pour applications industrielles, contrôle d'automatisation et processus de fabrication critiques.
Inclut: Modules de batterie préinstallés, Supports boulonnés, CD avec logiciel, Guide d'installation, Modules d'alimentation préinstallés, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Service de mise en service, User manual, Carte de gestion Web/SNMP

AIS 3000 Caractéristiques et avantages

Protection

Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Facilité de maintenance

Remplacement de la batterie sans outils
Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Bypass manuel de maintenance
Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
Filtres à air remplaçables par l'utilisateur
Remplacement rapide et simple des filtres à air.

Simplicité de gestion

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Écran LCD
Écran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.

Caractéristiques marketing

Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.

Disponibilité

Double entrée secteur
Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Modules de batteries connectés en parallèle
Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.

Economie

Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Input Power Factor Correction
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Bahamas, Bélize, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
12.0kWatts / 15.0kVA
Note sur la Sortie Tension
Configurable pour les tensions 208 et 220 V - triphasé
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 5 % à pleine charge
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
57 - 63 Hz Pour 60 Hz nominal Synchronisation vers réseau, 60 Hz +/- 0.1 % Pour 60 Hz nominal Non synchro
Autres tensions de sortie
220 V
Facteur de crête de charge
Illimité
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Bypass
Commutateur de bypass de maintenance intégré, Built-in static bypass

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
160 - 240V
Autres tensions en entrée
220 V
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.98

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Batteries pré-installées
2
Temps de recharge typique
5heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
2
Puissance de charge de la batterie (Watts)
1.015kWatts
Extendable Run Time
1

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232, SmartSlot
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles : délais configurables
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui

Physique

Hauteur max.
1499mm, 149.9cm
Largeur max.
356mm, 35.6cm
Profondeur max.
925mm, 92.5cm
Poids net
396.82kg
Poids avec emballage
428.18kg
Hauteur de transport
1643mm, 164.3cm
Largeur de transport
650mm, 65.0cm
Profondeur de transport
1062mm, 106.2cm
Couleur
Gris
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-50 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 15240mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
54.0dBA
Dissipation thermique en ligne
2866.0BTU/h
Classe de protection
NEMA 12

Conformité

Approbation
CUL recognized, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services