Nos marques

APC 30 kW 208 V 1 MOD. 1 PANNEAU DE BYPASS DE MAINTENANCE

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

SBP30KFC1M1 Caractéristiques

APC 30 kW 208 V 1 MOD. 1 PANNEAU DE BYPASS DE MAINTENANCE
Inclut: Manuel utilisateur

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
960mm, 96.01cm
Largeur max.
750mm, 75.01cm
Profondeur max.
235mm, 23.5cm
Poids net
50.0kg
Poids avec emballage
55.0kg
Hauteur de transport
1087mm, 108.71cm
Largeur de transport
750mm, 75.01cm
Profondeur de transport
235mm, 23.5cm
Couleur
Gris
Nbre d'unités par palette
1.0

Conformité

Garantie standard
1 an

Options

Services