Nos marques

122 MBH@20 TD, FSC, simple, 575/3/60

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Solutions de chaleur rejetée spécialement mises au point pour des produits de refroidissement de rangées et de salles

Voir la présentation du produit

ACCD75152 Caractéristiques

122 MBH@20 TD, FSC, simple, 575/3/60
Solutions de chaleur rejetée spécialement mises au point pour des produits de refroidissement de rangées et de salles

Condenseurs refroidis à l'air Uniflair Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Moteurs à transmission directe
Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.

Coût total de possession

Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Porto Rico, Paraguay, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
1029mm, 102.88cm
Largeur max.
1772mm, 177.16cm
Profondeur max.
1092mm, 109.22cm
Poids net
213.64kg
Poids avec emballage
213.64kg
Hauteur de transport
1029mm, 102.88cm
Largeur de transport
1772mm, 177.16cm
Profondeur de transport
1092mm, 109.22cm

Conformité

Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services