"NetBotz Rack Monitor 570"

"NetBotz Rack Monitor 570" Avant gauche
"NetBotz Rack Monitor 570" Avant gauche
"NetBotz Rack Monitor 570" Avant gauche
"NetBotz Rack Monitor 570" Avant droit
"NetBotz Rack Monitor 570" Back
"NetBotz Rack Monitor 570" Avant gauche
"NetBotz Rack Monitor 570" Avant droit
"NetBotz Rack Monitor 570" Back
RoHS
  • Reconnaît jusqu'à 4 modules caméra externes, 12 modules capteur et jusqu'à 78 capteurs universels.

  • Inclut: Cordon d'alimentation détachable propre au pays, CD de documentation, Guide d'installation, Rack mounting brackets, Sonde de température/humidité, Câble ...

Voir la présentation du produit

NBRK0570 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
1U
"NetBotz Rack Monitor 570"
Reconnaît jusqu'à 4 modules caméra externes, 12 modules capteur et jusqu'à 78 capteurs universels.
Inclut: Cordon d'alimentation détachable propre au pays, CD de documentation, Guide d'installation, Rack mounting brackets, Sonde de température/humidité, Câble USB
  • Customizable Input Contacts
    Conditions de surveillance pour dispositifs externes.
  • Customizable Output Relays
    Sortie d'asservissement des dispositifs externes via le(s) relais de sortie.

NetBotz 500 Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Affichage des alertes
Analyse aisée et corrélation des alertes.Fournit un contexte pour les alertes sous forme de clips vidéo, de graphiques et de cartes.
Compatible avec système de gestion d'entreprise
Gérez vos unités APC à partir d'un système unique en faisant suivre les captures (événements) SNMP à votre système de gestion d'entreprise favori.
Intègre StruxureWare Data Center Expert
Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Application cliente Advanced View
Une interface robuste avec l'équipement fournit l'historique des alertes, des graphiques et de la configuration.

Disponibilité

Contrôle environnemental
Protéger l'équipement d'un large éventail de conditions environnementales menaçantes.
Surveillance d'accès
Détection des accès par des personnes non autorisées par interrupteur de porte.
Notifications d'erreur
La notification en temps réel des événements réduit les temps de réponse aux situations critiques survenant sur l'infrastructure physique. Elle permet aux administrateurs informatiques de limiter la durée moyenne de réparation, d'accroître l'efficacité et d'optimiser la disponibilité.
Surveillance
Détecte et enregistre les mouvements, permet d'associer un enregistrement visuel avec un accès ou une alerte environnementale afin d'accélérer l'analyse de la cause première.

Souplesse

Politiques d'escalade personnalisées
Les alertes sont gérées en fonction de vos politiques d'escalade et reçues dans divers formats.
Seuil réglable
Personnalisation des définitions de seuil (plusieurs seuils par capteur, planification, niveaux de gravité) selon vos besoins.

Coût total de possession

Stockage des vidéos déclenchées par des événements
Le stockage vidéo déclenché par mouvement ou alerte.
Accessible via un navigateur
Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Offre un accès rapide à partir de tout point du réseau

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1
Alimentation d''entrée
51.0Watts

Physique

Hauteur max.
43mm, 4.3cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
93mm, 9.3cm
Poids net
1.74kg
Poids avec emballage
2.86kg
Hauteur de transport
114mm, 11.4cm
Largeur de transport
546mm, 54.6cm
Profondeur de transport
229mm, 22.9cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 45 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-15 - 65 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
AS/NZS 3548 (C-Tick) classe A, CE, Répertorié cUL, FCC partie 15 classe A, GOST, ICES-003, IRAM, Directive BT 2006/95/EC, NOM, Listé UL, VCCI classe A, VDE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Généralités

Tarif Support Caméra
Jusqu'à 30 fps
Type de Modules Caméra Supporté
Capteur 4 - 20 mA,Module caméra 120,Module adaptateur TCF 120,Module capteur rack 150,Module à capteurs de la salle 155,Module à capteurs 120
Résolution Caméra
Jusqu'à 1280x1024
Type de Capteurs Externes Compatible
0-5 V, Contact porte, Contact sec, Fuites ponctuelles de fluide, Humidité, Fumée, Température, Vibration
Nombre de Modules Caméra Supplémentaire
6.0
Nombre de Modules Capteur Supplémentaire
72.0
Ports de Capteur Externe
4 En réseau, 4 USB
Signaux Entrée de Source Vidéo
Caméras cctv analogiques via module adaptateur usb cctv,Module caméra usb netbotz,NTSC camera,PAL camera,Pelco IP110-CHV9,Pelco IP3701H-2,Pelco IPSD4N-W0

Options

Services