Rallonge de câble de distribution d'alimentation informatique modulaire APC 5 fils 16A IEC309 600cm

Partager:

Rallonge de câble de distribution d'alimentation informatique modulaire APC 5 fils 16A IEC309 600cm

PDX516IEC-600

Description: Modules et accessoires de mise à niveau et expansion des unités de distribution de l'alimentation modulaire.

Inclut : Installation guide

Rallonge de câble de distribution d'alimentation informatique modulaire APC 5 fils 16A IEC309 600cm

Inclut: Guide d'installation

PDX516IEC-600 Features

Rallonge de câble de distribution d'alimentation informatique modulaire APC 5 fils 16A IEC309 600cm

  • Plusieurs options de distribution
    La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
  • Mobilité du système
    L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.

Accessoires pour distribution électrique modulaire Caractéristiques et avantages

  • Offre de produits globale
    Standardisation du système de distribution d'alimentation aisément réalisable sur tous les sites de l'entreprise – toute une variété de modules de distribution d'alimentation monophasés et triphasés répondent aux exigences d'alimentation unique des datacenters où que ce soit dans le monde
  • Installation sans outil de disjoncteurs
    Installation de modules de distribution d'alimentation assemblés en usine en moins de dix minutes – aucun outil n'est requis
  • Sécurité
    Amélioration de la sécurité de l'utilisateur grâce à l'isolation de tous les points de contact et des mécanismes à autoverrouillage qui réduisent le risque de déconnexion accidentelle
  • Voyants d'état donnant une information rapide
    Renseignement sur l'état des performances des modules de distribution d'alimentation
  • Contrôle de l'alimentation
    Mesure et surveillance de la consommation électrique avec des fonctionnalités de protection de dérivation et de mesure du débit incluses sans coûts supplémentaires
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Albanie , Arménie , Angola , Autriche , Australie , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Brunei , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Cameroun , Chine , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Algérie , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Hong-Kong , Croatie , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jordanie , Kenya , Corée du Sud , Koweit , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Portugal , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Ouzbékistan , Vietnam , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Sortie

  • Tension nominale de sortie
    400V 3PH
  • Dessin de courant total maximal
    16

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    400V 3PH
  • Type de connexion en entrée
    IEC 309 16A 3P+N+PE
  • Courant de ligne maximal
    16A

Physique

  • Hauteur max.
    152mm , 15.2cm
  • Largeur max.
    432mm , 43.2cm
  • Profondeur max.
    406mm , 40.6cm
  • Poids net
    2.09kg
  • Poids avec emballage
    3.0kg
  • Hauteur de transport
    152mm , 15.2cm
  • Largeur de transport
    432mm , 43.2cm
  • Profondeur de transport
    406mm , 40.6cm

Conformité

  • Approbation
    CE
  • Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement
Titre
Taille
Mise à jour le