Onduleur Galaxy VM 200 kVA 400-400 V simple avec protection backfeed, mise en service 5x8

Onduleur Galaxy VM 200 kVA 400-400 V simple avec protection backfeed, mise en service 5x8

  • Onduleur à 3 phases extrêmement compact et à haut rendement énergétique pour centres de données, installations et applications industrielles, à utiliser avec des...

  • Inclut: Adaptateur avec protocole modbus intégré, Filtre à poussière, Guide d'installation, Gestion de réseau intégrée, Conformité antisismique...

Voir la présentation du produit
GVMSB200KHS Caractéristiques
Onduleur Galaxy VM 200 kVA 400-400 V simple avec protection backfeed, mise en service 5x8
Onduleur à 3 phases extrêmement compact et à haut rendement énergétique pour centres de données, installations et applications industrielles, à utiliser avec des armoires à batterie externes. Veuillez <a href='http://www.apc.com/wp?dc=6'>cliquer ici</a> pour obtenir des informations supplémentaires sur le temps d'exécution.
Inclut: Adaptateur avec protocole modbus intégré, Filtre à poussière, Guide d'installation, Gestion de réseau intégrée, Conformité antisismique, Entrée de câble supérieure et inférieure
  • Entrées à contacts secs
    Les informations fournies par l'utilisateur permettent de contrôler les alarmes des autres équipements via le contrôleur du système d'alimentation.
  • Sortie à contact sec
    Assure la notification à distance des pannes en cas d'utilisation avec un système ou une unité de surveillance de l'environnement APC.
  • Mode ECOnversion
    Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
  • Gestion de réseau intégrée
    Assure une surveillance et un contrôle à distance complets de l'onduleur. Permet de surveiller les onduleurs à distance à partir d'un navigateur Web ou d'un système de gestion de réseau standard.
  • Protection backfeed interne
    Accroît la défense du système contre les anomalies.
  • Batteries lithium-ion
    Les batteries lithium-ion durent deux fois plus longtemps que les batteries au plomb traditionnelles. Par ailleurs, elles sont petites, légères et respectueuses de l'environnement.
  • Prise en charge Modbus RS-485 et Modbus TCP
    Permet le contrôle à distance et l'interface avec StruxureWare™ Data Center Expert, les systèmes de gestion d'immeuble ou d'autres systèmes tiers.
  • Filtres de poussière pré-installés
    Protège l'onduleur dans les environnements exigeants
  • Passage des câbles par le haut et par le bas (standard)
    Souplesse permettant à l'utilisateur de décider sans coût supplémentaire.
Galaxy VM Caractéristiques et avantages
Simplicité de gestion
Compatible StruxureWare Central
Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
Schéma synoptique
Permet l'accès instantané à l'état de l'onduleur.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Gestion de réseau intégrée
Assure une surveillance et un contrôle à distance complets de l'onduleur. Permet de surveiller les onduleurs à distance à partir d'un navigateur Web ou d'un système de gestion de réseau standard.
Écran tactile et graphique LCD
Texte en couleurs et schémas synoptiques qui affichent facilement les modes de fonctionnement, les paramètres des systèmes et les alarmes.
Développement durable
Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
ENERGY STAR pour les ASI
Définit que l'efficacité de l'ASI se trouve dans le quart supérieur du marché, tel que certifié par une partie tierce
Facilité de maintenance
Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Coût total de possession
Rendement élevé
Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement
Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
Mode ECOnversion
Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Disponibilité
Flexibilité du stockage d'énergie
Les batteries modulaires et humides traditionnelles proposent différents modes de charge et peuvent être choisies sur mesure en fonction des exigences spécifiques en matière de sauvegarde.
Caractéristiques électriques avancées
Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Offre de batterie modulaire
Permet le remplacement des batteries sans avoir besoin de passer par le bypass de maintenance tout en conservant la disponibilité et la protection continue de la charge
Conception souple
Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation
Praticité
Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
Batteries permutables
Permet de prolonger rapidement la durée de fonctionnement ou de remplacer les modules de batterie existants. Les modules installés sont automatiquement reconnus par le système.
Monté sur roulettes
Facilite la manipulation durant l'installation.
Entrée de câble supérieure et inférieure
Permet de réaliser le câblage par le haut ou par le bas sans avoir besoin de disposer d'armoires supplémentaires, pour un encombrement réduit et une installation plus flexible.
Sécurité
Conformité antisismique
Les armoires tout en acier répondent aux exigences antisismiques IBC de la zone 2.
Protection backfeed interne
Accroît la défense du système contre les anomalies.
Distribution des produits
Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Brunei, Bolivie, Brésil, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe
Options

Retour en haut de page