Partager:

Onduleur Galaxy VM 160 kVA 400-400 V simple avec protection backfeed, mise en service 5x8

GVMSB160KHS

Description: Onduleur à 3 phases extrêmement compact et à haut rendement énergétique pour centres de données, installations et applications industrielles, à utiliser avec des armoires à batterie externes. Veuillez cliquer ici pour obtenir des informations supplémentaires sur le temps d'exécution.

Inclut : Built-in modbus protocol adapter , Dust filter , Installation guide , Integrated network management , Seismic compliance , Top and bottom cable entry

Onduleur Galaxy VM 160 kVA 400-400 V simple avec protection backfeed, mise en service 5x8

Onduleur à 3 phases extrêmement compact et à haut rendement énergétique pour centres de données, installations et applications industrielles, à utiliser avec des armoires à batterie externes. Veuillez cliquer ici pour obtenir des informations supplémentaires sur le temps d'exécution.

Inclut: Adaptateur avec protocole modbus intégré , Filtre à poussière , Guide d'installation , Gestion de réseau intégrée , Conformité antisismique , Entrée de câble supérieure et inférieure

GVMSB160KHS Features

Onduleur Galaxy VM 160 kVA 400-400 V simple avec protection backfeed, mise en service 5x8

  • Entrées à contacts secs
    Les informations fournies par l'utilisateur permettent de contrôler les alarmes des autres équipements via le contrôleur du système d'alimentation.
  • Sortie à contact sec
    Assure la notification à distance des pannes en cas d'utilisation avec un système ou une unité de surveillance de l'environnement APC.
  • Mode ECOnversion
    Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
  • Gestion de réseau intégrée
    Assure une surveillance et un contrôle à distance complets de l'onduleur. Permet de surveiller les onduleurs à distance à partir d'un navigateur Web ou d'un système de gestion de réseau standard.
  • Protection backfeed interne
    Accroît la défense du système contre les anomalies.
  • Batteries lithium-ion
    Les batteries lithium-ion durent deux fois plus longtemps que les batteries au plomb traditionnelles. Par ailleurs, elles sont petites, légères et respectueuses de l'environnement.
  • Prise en charge Modbus RS-485 et Modbus TCP
    Permet le contrôle à distance et l'interface avec StruxureWare™ Data Center Expert, les systèmes de gestion d'immeuble ou d'autres systèmes tiers.
  • Filtres de poussière pré-installés
    Protège l'onduleur dans les environnements exigeants
  • Passage des câbles par le haut et par le bas (standard)
    Souplesse permettant à l'utilisateur de décider sans coût supplémentaire.

Galaxy VM Caractéristiques et avantages

  • Entrée de câble supérieure et inférieure
    Permet de réaliser le câblage par le haut ou par le bas sans avoir besoin de disposer d'armoires supplémentaires, pour un encombrement réduit et une installation plus flexible.
  • Service de mise en service 5X8 inclus
    Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
  • Monté sur roulettes
    Facilite la manipulation durant l'installation.
  • Batteries permutables
    Permet de prolonger rapidement la durée de fonctionnement ou de remplacer les modules de batterie existants. Les modules installés sont automatiquement reconnus par le système.
  • Protection backfeed interne
    Accroît la défense du système contre les anomalies.
  • Conformité antisismique
    Les armoires tout en acier répondent aux exigences antisismiques IBC de la zone 2.
  • Plage de tension d'entrée étendue
    Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Rendement élevé
    Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement
  • Mode ECOnversion
    Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
  • Fonctionnement solide
    Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
  • Offre de batterie modulaire
    Permet le remplacement des batteries sans avoir besoin de passer par le bypass de maintenance tout en conservant la disponibilité et la protection continue de la charge
  • Flexibilité du stockage d'énergie
    Les batteries modulaires et humides traditionnelles proposent différents modes de charge et peuvent être choisies sur mesure en fonction des exigences spécifiques en matière de sauvegarde.
  • Fonction de redondance parallèle
    Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
  • Conception souple
    Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation
  • Caractéristiques électriques avancées
    Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Code de conduite Européen pour ASI
    Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
  • ENERGY STAR pour les ASI
    Définit que l'efficacité de l'ASI se trouve dans le quart supérieur du marché, tel que certifié par une partie tierce
  • Schéma synoptique
    Permet l'accès instantané à l'état de l'onduleur.
  • Compatible StruxureWare Central
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Gestion de réseau intégrée
    Assure une surveillance et un contrôle à distance complets de l'onduleur. Permet de surveiller les onduleurs à distance à partir d'un navigateur Web ou d'un système de gestion de réseau standard.
  • Écran tactile et graphique LCD
    Texte en couleurs et schémas synoptiques qui affichent facilement les modes de fonctionnement, les paramètres des systèmes et les alarmes.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Plusieurs niveaux de service
    Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Albanie , Arménie , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Brunei , Bolivie , Brésil , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Serbie et Monténégro , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Algérie , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , France , Gabon , Royaume-Uni , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Hong-Kong , Croatie , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jordanie , Kenya , Cambodge , Corée du Sud , Koweit , Kazakhstan , Liban , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Portugal , Paraguay , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Uruguay , Ouzbékistan , Vietnam , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de puissance de sortie
    144.0 KWatts / 160.0 kVA
  • Puissance configurable max. (Watts)
    144.0 KWatts / 160.0 kVA
  • Tension nominale de sortie
    400V 3PH
  • Courant de sortie neutre
    231A
  • Distorsion de la tension de sortie
    Moins de 2 %
  • Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Fréquence de sortie (non synchro)
    50/60 Hz +/-1 Hz
  • Autres tensions de sortie
    380, 415
  • Facteur de crête de charge
    Illimité
  • Technologie
    On-line Double conversion
  • Type de forme d'onde
    Sinusoïde
  • Opération de surcharge
    10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
  • TDH tension de sortie
    < 2 % charge linéaire et <3 % charge non-linéaire
  • Tolérance de tension en sortie
    +/- 1 % statique et +/- 3 % à 100 % impact de charge
  • Bypass
    By-pass statique intégré

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    400V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    40 - 70 Hz
  • Type de connexion en entrée
    Hard Wire 3-wire (3PH + G)
  • Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
    320 - 456 (380 V), 320 - 480 (400 V), 320 - 498 (415 V)V
  • Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
    250 - 600V
  • Taux de distorsion harmonique en entrée
    Moins de 3 % pour une pleine charge
  • Type de protection requis en entrée
    Fusible gL
  • Résistance maximale aux courts-circuits (ICW)
    65.0kAmps
  • Intensité maximale du courant d’entrée
    262.0A
  • Facteur de puissance en entrée à pleine charge
    1.0

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Pas de batterie interne - utilise un système de batterie externe
  • Tension nominale des batteries
    480 V
  • Courant maximum de batterie en fin de décharge
    314.0A
  • Tension de fin de décharge de batterie
    384
  • Efficacité

Communication et gestion

  • Panneau de contrôle
    7" Touch Screen Display
  • Alarme audible
    Alarmes sonores et visuelles selon le degré de gravité
  • Interrupteur d'arrêt d'urgence
    Oui
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity
    2

Physique

  • Hauteur max.
    1970mm , 197.0cm
  • Largeur max.
    1052mm , 105.2cm
  • Profondeur max.
    854mm , 85.4cm
  • Poids net
    699.0kg
  • Poids avec emballage
    744.5kg
  • Hauteur de transport
    2156mm , 215.6cm
  • Largeur de transport
    1490mm , 149.0cm
  • Profondeur de transport
    1052mm , 105.2cm
  • Couleur
    White

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-999.9mètres
  • Température de stockage
    -25 - 55 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-14763.6mètres
  • Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
    65.0dBA
  • Dissipation thermique en ligne
    19650.0BTU/h
  • Classe de protection
    IP 20

Conformité

  • Approbation
    C-tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 et CBC 2013 pour Sds = 2,02 g, ISTA 2B, OSHPD, RCM, UL 1778, VFI-SS-111
  • Garantie standard
    1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Généralités

  • Périphérique de protection bypass
    400.0
  • Courant d'entrée maximal en bypass
    231.0A
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

1457KB

Mise à jour le

2018-11-13

Providing information on storage conditions and how to unpack the Galaxy VM cabinets
PDF

Taille

4411KB

Mise à jour le

2018-11-12

Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy VM system
PDF

Taille

70KB

Mise à jour le

2018-06-19

Contains the register values for the Galaxy VM Modbus
PDF

Taille

1096KB

Mise à jour le

2018-06-18

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

Taille

1113KB

Mise à jour le

2018-06-14

Schneider Electric Important Safety Instructions in English, Chinese Simplified, French, German, European Spanish, Italian, Russian, Portuguese Brazilian, Dutch, Japanese and Korean
PDF

Taille

8434KB

Mise à jour le

2018-06-14

Contains Earthing Principle Guidelines for the Galaxy VM UPS system
PDF

Taille

14002KB

Mise à jour le

2018-06-11

Providing the certified electrician with information on how to install and connect the Galaxy VM 160-200 kVA UPS
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

2818KB

Mise à jour le

2018-10-09

Contient des données techniques, une planification des installations, des schémas et des options
PDF

Taille

597KB

Mise à jour le

2018-06-11

Battery runtime charts for classical and modular runtime configurations
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

441KB

Mise à jour le

2018-11-15

EU Declaration of Conformity
PDF

Taille

251KB

Mise à jour le

2018-06-15

PDF

Taille

535KB

Mise à jour le

2018-06-13

TISI certificate for Galaxy 3 Phase UPS
PDF

Taille

403KB

Mise à jour le

2018-06-12

test report results for acoustic noise levels Galaxy VM
PDF

Taille

75KB

Mise à jour le

2018-06-12

PDF

Taille

76KB

Mise à jour le

2018-06-11

Certificate of Origin
PDF

Taille

185KB

Mise à jour le

2018-06-11

agency approval
Spécifications d'offre
Titre
Taille
Mise à jour le
Source ZIP

Taille

120KB

Mise à jour le

2018-11-12

MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS
PDF

Taille

82KB

Mise à jour le

2018-11-12

MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS
Titre
Taille
Mise à jour le
Galaxy VM, System One Line
Galaxy VM, Package
Galaxy VM, Mechanicals, UPS
CAD Source File
31056KB
2018-11-15

Galaxy VM, Mechanicals, Marine Application
Galaxy VM, Mechanicals, Anchoring
BIM Models, UPS, Galaxy VM

Mises à niveau du firmware

Mises à niveau du firmware
Référence
Mise à jour le

Mises à niveau du firmware

PowerNet MIB v4.2.6

Référence

SFPMIB426

Mise à jour le

2018-01-24
PowerChute Network Shutdown
Référence
Mise à jour le

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2

Compatible avec: HP-UX , Linux , Solaris , Solaris , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , Solaris , Mac OS X , AIX , Linux , Solaris , Windows Server 2008 , Windows Server 2012

Référence

SFPCNS42

Mise à jour le

2016-08-23

PowerChute Network Shutdown

PowerChute Network Shutdown v4.2 pour virtualisation

Compatible avec: VMware ESX , Microsoft Hyper-V , Windows Server 2008 , Windows Server 2012 , VMware ESXi , VMware Virtual Appliance

Référence

SFPCNS42-V

Mise à jour le

2016-08-23

Catégorie

Sous-catégorie


(1) visite de maintenance préventive contractuelle supplémentaire 5x8 pour (1) onduleur Galaxy VM 160 à 181 kVA, configuration simple et parallèle

Réalisé à n'importe quel moment du cycle de vie de votre onduleur ou système de refroidissement, quel que soit l'état de votre contrat d'assistance. Les services à la demande comprennent des services de remplacement des pièces pour les batteries, les pièces, les temps et matériels (T&M) réactifs, etc.

WPMV-VM-18
Plan de maintenance Advantage Ultra de (1) an pour onduleur Galaxy VM 160 à 181 kVA, configuration simple et parallèle

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WADVULTRA-VM-18
Kit de filtre à poussière Galaxy VM, armoire d'alimentation large

Filtres à poussière de remplacement pour grande armoire à onduleur.

GVMDFW-KIT
Plan de maintenance Advantage Plus de (1) an pour onduleur Galaxy VM 160 à 181 kVA, configuration simple et parallèle

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WADVPLUS-VM-18
Chaîne de batteries modulaires pour onduleur Galaxy VM

Chaîne de batteries hautes performances échangeables et modulaires renfermant 4 cartouches de batteries d’une durée de vie prévue de 8 ans. A utiliser avec les armoires à batteries modulaires étroites et larges Galaxy VM

GVMMBTU
GVMCBCABWEL
Capteur de température APC

Capteur universel de surveillance de la température dans votre datacenter ou armoire de réseau.

AP9335T
Extension de garantie sur site de 1 an pour (1) onduleur Galaxy VM 160 à 181 kVA, configuration simple et parallèle

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WOE1YR-VM-18
Solution UL de rack type G batterie Li-ion conversion srvc w-(1) - rééquipement électrique sur devis à part

Choisissez le service lié aux batteries qui vous permet d'éviter les pannes possibles : installation, maintenance, remplacement ou retrait.

WLIBCONV1-LB-17
Extension de garantie sur site de 2 ans pour (1) onduleur Galaxy VM 160 à 181 kVA, configuration simple et parallèle

Package de services exhaustifs personnalisable selon ce que vous avez besoin pour faire fonctionner efficacement votre solution, réduire les arrêts et maîtriser les coûts.

WOE2YR-VM-18

Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit