Module d'alimentation préfabriqué de 250 kW 400 V/50 Hz

  • Onduleur, tableaux de distribution et logiciel de gestion intégrés dans une armoire résistante aux intempéries et optimisés pour l'alimentation évolutive de datacenters...

  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

PFMPE0250AB Caractéristiques

Module d'alimentation préfabriqué de 250 kW 400 V/50 Hz
Onduleur, tableaux de distribution et logiciel de gestion intégrés dans une armoire résistante aux intempéries et optimisés pour l'alimentation évolutive de datacenters de grande taille
Inclut: Manuel utilisateur
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Capacité électrique évolutive
    Réduit aujourd'hui les coûts de surdimensionnement de l'onduleur grâce à des possibilités de mises à jour ultérieures rapides.
  • Durée de fonctionnement évolutive
    Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.

Module d'alimentation intégré Caractéristiques et avantages

Souplesse

Système pré-conçu et assemblé en usine
Les modules préfabriqués sont conçus et élaborés selon des spécifications très précises, dans un environnement contrôlé. Utilisant le logiciel DCIM, ils sont extrêmement fiables et offrent des performances stables aux centres de données.
Évolutif et flexible
Les modules préfabriqués sont conçus pour permettre à l'infrastructure informatique d'évoluer. Grâce à leur flexibilité, ils s'adaptent à la taille et à la conception des futures phases de déploiement. Les investissements en capitaux peuvent être reportés à plus tard pour une trésorerie moins sollicitée.
Déploiement simple et rapide
Les modules de centres de données préfabriqués sont livrés prêts au déploiement, ce qui diminue considérablement les délais et les coûts d'installation.

Distribution des produits

Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Australie, Bangladesh, Brunei, Bolivie, Bhoutan, Îles Cook, Chili, Chine, Fidji, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Hong-Kong, Indonésie, Inde, Jamaïque, Japon, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Sainte-Lucie, Sri Lanka, Myanmar, Martinique, Malaisie, Népal, Nouvelle-Zélande, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Paraguay, Singapour, Thaïlande, TP, Taiwan, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vietnam

Options

Services

Retour en haut de page