Partager:

Armoire de batterie modulaire pour onduleur Galaxy VM jusqu'à 12 branches

GVMMODBCW

Description: Large armoire de batterie modulaire accueillant jusqu'à 12 batteries modulaires en chaîne.

Inclut : Installation guide

Armoire de batterie modulaire pour onduleur Galaxy VM jusqu'à 12 branches

Large armoire de batterie modulaire accueillant jusqu'à 12 batteries modulaires en chaîne.

Inclut: Guide d'installation

GVMMODBCW Features

Armoire de batterie modulaire pour onduleur Galaxy VM jusqu'à 12 branches

  • Conformité antisismique
    Les armoires tout en acier répondent aux exigences antisismiques IBC de la zone 2.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
  • Monté sur roulettes
    Facilite la manipulation durant l'installation.

Galaxy VM Caractéristiques et avantages

  • Schéma synoptique
    Permet l'accès instantané à l'état de l'onduleur.
  • Compatible StruxureWare Central
    Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Écran tactile et graphique LCD
    Texte en couleurs et schémas synoptiques qui affichent facilement les modes de fonctionnement, les paramètres des systèmes et les alarmes.
  • Gestion de réseau intégrée
    Assure une surveillance et un contrôle à distance complets de l'onduleur. Permet de surveiller les onduleurs à distance à partir d'un navigateur Web ou d'un système de gestion de réseau standard.
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Plusieurs niveaux de service
    Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
  • Conformité antisismique
    Les armoires tout en acier répondent aux exigences antisismiques IBC de la zone 2.
  • Protection backfeed interne
    Accroît la défense du système contre les anomalies.
  • Monté sur roulettes
    Facilite la manipulation durant l'installation.
  • Batteries permutables
    Permet de prolonger rapidement la durée de fonctionnement ou de remplacer les modules de batterie existants. Les modules installés sont automatiquement reconnus par le système.
  • Service de mise en service 5X8 inclus
    Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
  • Entrée de câble supérieure et inférieure
    Permet de réaliser le câblage par le haut ou par le bas sans avoir besoin de disposer d'armoires supplémentaires, pour un encombrement réduit et une installation plus flexible.
  • Conception souple
    Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation
  • Fonction de redondance parallèle
    Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
  • Flexibilité du stockage d'énergie
    Les batteries modulaires et humides traditionnelles proposent différents modes de charge et peuvent être choisies sur mesure en fonction des exigences spécifiques en matière de sauvegarde.
  • Offre de batterie modulaire
    Permet le remplacement des batteries sans avoir besoin de passer par le bypass de maintenance tout en conservant la disponibilité et la protection continue de la charge
  • Fonction de capacité parallèle
    Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
  • Caractéristiques électriques avancées
    Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
  • Fonctionnement solide
    Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
  • Rendement élevé
    Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement
  • Mode ECOnversion
    Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Plage de tension d'entrée étendue
    Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
  • Code de conduite Européen pour ASI
    Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
  • ENERGY STAR pour les ASI
    Définit que l'efficacité de l'ASI se trouve dans le quart supérieur du marché, tel que certifié par une partie tierce
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Kenya , Cambodge , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    480V 3PH
  • Fréquence d'entrée
    40 - 70 Hz

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    VRLA
  • Montage de batteries
    Armoire de batteries fermée
  • Mise en place des batteries
    Armoire de batteries

Physique

  • Hauteur max.
    1970mm , 197.0cm
  • Largeur max.
    700mm , 70.0cm
  • Profondeur max.
    854mm , 85.4cm
  • Poids net
    210.0kg
  • Poids avec emballage
    252.0kg
  • Hauteur de transport
    2150mm , 215.0cm
  • Largeur de transport
    990mm , 99.0cm
  • Profondeur de transport
    1060mm , 106.0cm
  • Couleur
    White

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 40 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-999.9mètres
  • Température de stockage
    -15 - 40 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-14763.6mètres

Conformité

  • Approbation
    EN/IEC 62040-3, FCC Partie 15 Classe A, OSHPD, UL 1778
  • Garantie standard
    1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

4878KB

Mise à jour le

2018-11-12

Provides the certified electrician with information on how to Install the Modular Battery Cabinets and connect them to the Galaxy VM UPS.
PDF

Taille

4411KB

Mise à jour le

2018-11-12

Operation Manual containing information on operation, maintenance and troubleshooting for the user of the Galaxy VM system
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

2818KB

Mise à jour le

2018-10-09

Contient des données techniques, une planification des installations, des schémas et des options
Spécifications d'offre
Titre
Taille
Mise à jour le
Source ZIP

Taille

120KB

Mise à jour le

2018-11-12

MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS
PDF

Taille

82KB

Mise à jour le

2018-11-12

MODÈLE DE SPÉCIFICATIONS
Titre
Taille
Mise à jour le
Galaxy VM 65kA, Mechanicals
Galaxy VM, Mechanicals, Modular Battery

Catégorie

Sous-catégorie


Service de montage programmé 5x8 pour (1) châssis large de batteries modulaires pour Galaxy VM avec jusqu’à 48 batteries

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC

WASSEMEXBAT-VM-48
Mise à niveau de la planification 7 j/7 24 h/24 pour le service MBRS

Choisissez le service lié aux batteries qui vous permet d'éviter les pannes possibles : installation, maintenance, remplacement ou retrait.

WUPGMBRS7X24-MB-00
Mise à niveau de la planification 7x24 pour un service d'installation existant pour un onduleur jusqu'à 40 kVA ou un châssis de batterie

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC

WUPGSTRTUP7-UG-01
Service d’installation 5x8 pour (1) châssis large de batteries modulaires pour Galaxy VM avec jusqu’à 48 batteries

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC

WSTRTUP-VM-48

Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit