Système de transfert statique MGE Epsilon 400 A

Système de transfert statique MGE Epsilon 400 A Avant gauche
Système de transfert statique MGE Epsilon 400 A Avant gauche
Système de transfert statique MGE Epsilon 400 A Avant gauche
Système de transfert statique MGE Epsilon 400 A Avant gauche
Système de transfert statique MGE Epsilon 400 A Avant gauche
Système de transfert statique MGE Epsilon 400 A Miscellaneous
Système de transfert statique MGE Epsilon 400 A Avant gauche
Système de transfert statique MGE Epsilon 400 A Avant gauche
Système de transfert statique MGE Epsilon 400 A Avant gauche
Système de transfert statique MGE Epsilon 400 A Miscellaneous
  • Redondance et fiabilité exceptionnelles de la commutation entre les sources d'alimentation

  • Inclut: Guide d'installation, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

STE400 Caractéristiques

Système de transfert statique MGE Epsilon 400 A
Redondance et fiabilité exceptionnelles de la commutation entre les sources d'alimentation
Inclut: Guide d'installation, Manuel utilisateur
  • Compatible avec les onduleurs
    Conçu uniquement pour être alimenté en entrée par n'importe quelle source 120 V monophasée telle qu'un onduleur, un panneau solaire ou toute autre source produisant une énergie alternative.

Commutateurs de transfert statique Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.

Simplicité de gestion

Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Sortie

Tension nominale de sortie
208V 3PH, 480V 3PH, 600V 3PH
Autres tensions de sortie
480, 600
Dessin de courant total maximal
400

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH, 480V 3PH, 600V 3PH
Fréquence d'entrée
50/60 Hz
Type de connexion en entrée
Hard Wire 4-wire (3PH + G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Courant de ligne maximal
400A

Physique

Hauteur max.
1829mm, 182.9cm
Largeur max.
991mm, 99.1cm
Profondeur max.
762mm, 76.2cm
Poids net
625.0kg
Poids avec emballage
625.0kg
Hauteur de transport
1829mm, 182.9cm
Largeur de transport
991mm, 99.1cm
Profondeur de transport
762mm, 76.2cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 90 %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
-40 - 70 °C
Humidité relative de stockage
5 - 90 %
Altitude de stockage
0-9000mètres

Conformité

Approbation
CE, IEC 60950, TUV
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services