Nos marques

STS GALAXY 100A

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Redondance et fiabilité exceptionnelles de la commutation entre les sources d'alimentation

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

STSGAL100 Caractéristiques

STS GALAXY 100A
Redondance et fiabilité exceptionnelles de la commutation entre les sources d'alimentation
Inclut: User manual

Commutateurs de transfert statique Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Simplicité de gestion

Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Bulgarie, Bahreïn, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Biélo-Russie, Bélize, Suisse, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Estonie, Espagne, Finlande, Fidji, France, Grenade, Géorgie, Guyane française, Guadeloupe, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Madagascar, Macédoine, Myanmar, Mongolie, Martinique, Malte, Maurice, Mexique, Malaisie, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Ukraine, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte

Sortie

Dessin de courant total maximal
100

Physique

Hauteur max.
1385mm, 138.5cm
Largeur max.
715mm, 71.5cm
Profondeur max.
825mm, 82.5cm
Poids net
180.0kg
Poids avec emballage
180.0kg
Hauteur de transport
1385mm, 138.5cm
Largeur de transport
715mm, 71.5cm
Profondeur de transport
825mm, 82.5cm

Conformité

Garantie standard
1 an

Options

Services