Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 1.8m, Blue

Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 1.8m, Blue Avant gauche
Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 1.8m, Blue Avant gauche
Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 1.8m, Blue Avant gauche
Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 1.8m, Blue Application
Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 1.8m, Blue Avant gauche
Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 1.8m, Blue Application
Green Premium™
  • Vaste choix de cordons d'alimentation pour différents équipements informatiques.

Voir la présentation du produit

AP8716SX593 Caractéristiques

Power Cord Kit (6 ea), Locking, C19 to C20, 1.8m, Blue
Vaste choix de cordons d'alimentation pour différents équipements informatiques.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Longueur du cordon
1.83mètres
Dessin de courant total maximal
16
Connexions de sortie
(1) IEC 320 C19 (Batteries de secours)

Entrée

Type de connexion en entrée
IEC-320 C20
Longueur du cordon
1.83mètres
Nombre de cordons d'alimentation
6
Courant d'entrée maximal
16A
Courant de ligne maximal
16A

Physique

Hauteur max.
300mm, 30.0cm
Largeur max.
80mm, 8.0cm
Profondeur max.
70mm, 7.0cm
Poids net
2.16kg
Poids avec emballage
2.16kg
Hauteur de transport
300mm, 30.0cm
Largeur de transport
80mm, 8.0cm
Profondeur de transport
70mm, 7.0cm
Couleur
Blue
Nbre d'unités par palette
240.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 75 °C
Humidité relative en fonctionnement
20 - 80 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-25 - 75 °C
Humidité relative de stockage
20 - 80 %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Conformité

Approbation
CCC, CSA, PSE, Listé UL, VDE
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services