Plateau coulissant 100 lb/45,5 kg, noir

Plateau coulissant 100 lb/45,5 kg, noir Avant gauche
Plateau coulissant 100 lb/45,5 kg, noir Avant gauche
Plateau coulissant 100 lb/45,5 kg, noir Avant gauche
Plateau coulissant 100 lb/45,5 kg, noir Avant gauche
Plateau coulissant 100 lb/45,5 kg, noir Avant gauche
Plateau coulissant 100 lb/45,5 kg, noir Application
  • Plateau coulissant pour montage en rack d'unités de type tour, de moniteurs et d'autres équipements.

  • Inclut: Friction Pads, Installation Guide, Mounting hardware

Voir la présentation du produit

AR8123BLK Caractéristiques

Plateau coulissant 100 lb/45,5 kg, noir
Plateau coulissant pour montage en rack d'unités de type tour, de moniteurs et d'autres équipements.
Inclut: Friction Pads, Installation Guide, Mounting hardware
  • Profondeur de montage ajustable
    Les rails de montage verticaux peuvent être ajustés pour vous permettre de monter des équipements à des profondeurs variables.
  • Occupe 1U d'espace rack
    Préservation d'un espace en rack précieux à l'intérieur du datacenter.
  • Ventilé
    Les portes avant et arrière perforées assurent une ventilation suffisante des serveurs et équipements réseau.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
44mm, 4.4cm
Largeur max.
445mm, 44.5cm
Profondeur max.
721mm, 72.1cm
Hauteur du rack
1U
Poids net
13.18kg
Poids avec emballage
17.73kg
Hauteur de transport
813mm, 81.3cm
Largeur de transport
838mm, 83.8cm
Profondeur de transport
89mm, 8.9cm
Couleur
Black
Profondeur de montage maximale
1016.0mm, 101.6cm
Profondeur de montage minimale
711.0mm, 71.12cm

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services