Panneaux latéraux dissociés avec chemin de câbles NetShelter SX 42U 1 200 mm, noir, Qté 2

Panneaux latéraux dissociés avec chemin de câbles NetShelter SX 42U 1 200 mm, noir, Qté 2 Avant gauche
Panneaux latéraux dissociés avec chemin de câbles NetShelter SX 42U 1 200 mm, noir, Qté 2 Avant gauche
Panneaux latéraux dissociés avec chemin de câbles NetShelter SX 42U 1 200 mm, noir, Qté 2 Avant gauche
Panneaux latéraux dissociés avec chemin de câbles NetShelter SX 42U 1 200 mm, noir, Qté 2 Avant gauche
Green Premium™
RoHS
  • Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.

  • Inclut: Ouvertures à brosse, Guide d'installation, Touche(s), Verrous rabattables

Voir la présentation du produit

AR7313 Caractéristiques

Panneaux latéraux dissociés avec chemin de câbles NetShelter SX 42U 1 200 mm, noir, Qté 2
Composants additionnels aux racks existants, pour répondre à l'évolution des besoins.
Inclut: Ouvertures à brosse, Guide d'installation, Touche(s), Verrous rabattables
  • Ouverture à brosse d'accès aux câbles
    Empêche l'air de s'échapper par les orifices entourant le câblage.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
832mm, 83.2cm
Largeur max.
1097mm, 109.7cm
Profondeur max.
14mm, 1.4cm
Poids net
21.0kg
Poids avec emballage
25.0kg
Hauteur de transport
914mm, 91.4cm
Largeur de transport
1178mm, 117.8cm
Profondeur de transport
172mm, 17.2cm
Couleur
Black
Panneaux latéraux
18.0jauge

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services