PDU InfraStruxure 40 kW 600 V/208 V avec chevauchement

PDU InfraStruxure 40 kW 600 V/208 V avec chevauchement Avant gauche
PDU InfraStruxure 40 kW 600 V/208 V avec chevauchement Avant gauche
PDU InfraStruxure 40 kW 600 V/208 V avec chevauchement Avant gauche
PDU InfraStruxure 40 kW 600 V/208 V avec chevauchement Avant droit
PDU InfraStruxure 40 kW 600 V/208 V avec chevauchement Avant droit
PDU InfraStruxure 40 kW 600 V/208 V avec chevauchement Miscellaneous
PDU InfraStruxure 40 kW 600 V/208 V avec chevauchement Miscellaneous
PDU InfraStruxure 40 kW 600 V/208 V avec chevauchement Miscellaneous
PDU InfraStruxure 40 kW 600 V/208 V avec chevauchement Miscellaneous
PDU InfraStruxure 40 kW 600 V/208 V avec chevauchement Detailed
PDU InfraStruxure 40 kW 600 V/208 V avec chevauchement Avant gauche
PDU InfraStruxure 40 kW 600 V/208 V avec chevauchement Avant droit
PDU InfraStruxure 40 kW 600 V/208 V avec chevauchement Avant droit
PDU InfraStruxure 40 kW 600 V/208 V avec chevauchement Miscellaneous
PDU InfraStruxure 40 kW 600 V/208 V avec chevauchement Miscellaneous
PDU InfraStruxure 40 kW 600 V/208 V avec chevauchement Miscellaneous
PDU InfraStruxure 40 kW 600 V/208 V avec chevauchement Miscellaneous
PDU InfraStruxure 40 kW 600 V/208 V avec chevauchement Detailed
  • Distribution d'alimentation électrique pouvant être reconfigurée, assemblée en usine, pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones ...

  • Inclut: Installation Guide, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

PD40L6FK1-M Caractéristiques

PDU InfraStruxure 40 kW 600 V/208 V avec chevauchement
Distribution d'alimentation électrique pouvant être reconfigurée, assemblée en usine, pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones haute densité
Inclut: Installation Guide, Manuel utilisateur
  • Port de test de la charge
    Le port de test de charge offre une connexion simple permettant de tester de façon exhaustive un onduleur Symmetra PX
  • Contrôle local et basé Web
    Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.
  • La plupart des coupe-circuits de sous-alimentation par zone de service
    L'alimentation peut être distribuée de manière efficace.
  • Passage des câbles par le haut et par le bas (standard)
    Souplesse permettant à l'utilisateur de décider sans coût supplémentaire.
  • Deux tableaux d'alimentation à 42 positions
    Fournit des positions de disjoncteur pour la distribution aux racks et zones d’alimentation
  • Commutateur de by-pass de contournement du système
    (3) Panneau de by-pass de maintenance du disjoncteur permettant d’isoler l’onduleur de la charge critique

Distribution électrique configurable Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Mobilité du système
L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.
Deux tableaux d'alimentation à 42 positions
Fournit des positions de disjoncteur pour la distribution aux racks et zones d’alimentation
Encombrement réduit
Le format de l'armoire informatique esthétique APC™ NetShelter™ limite vos dépenses en immobilier

Disponibilité

Large éventail d’applications
Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Caractéristiques marketing

Fonctions de gestion à distance
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux.
Contrôle local et basé Web
Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.
Seuils de déclenchement de l'alarme
Transformateurs de courant sur chaque circuit capables de fournir des ampérages sur chaque position de circuit afin d’empêcher la surcharge des coupes-circuit

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Sortie

Tension nominale de sortie
120V, 208V 3PH
Dessin de courant total maximal
139

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
600V 3PH
Fréquence d'entrée
60 Hz +/- 3 Hz
Nombre de cordons d'alimentation
1

Physique

Hauteur max.
2057mm, 205.7cm
Largeur max.
610mm, 61.0cm
Profondeur max.
914mm, 91.4cm
Poids net
480.0kg
Poids avec emballage
490.0kg
Hauteur de transport
2184mm, 218.4cm
Largeur de transport
914mm, 91.4cm
Profondeur de transport
1219mm, 121.9cm
Couleur
Black
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
0 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-9000mètres

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, UL 60950
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services