ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK autonomie étendue de 6 000 VA 230 V avec pack de batteries externe

ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK autonomie étendue de 6 000 VA 230 V avec pack de batteries externe Avant gauche
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK autonomie étendue de 6 000 VA 230 V avec pack de batteries externe Avant gauche
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK autonomie étendue de 6 000 VA 230 V avec pack de batteries externe Avant gauche
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK autonomie étendue de 6 000 VA 230 V avec pack de batteries externe Avant droit
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK autonomie étendue de 6 000 VA 230 V avec pack de batteries externe Avant gauche
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK autonomie étendue de 6 000 VA 230 V avec pack de batteries externe Avant droit
  • Onduleur en ligne haute qualité, double conversion, conçu pour les besoins de protection d'alimentation électrique essentiels, même dans les environnements aux conditions ...

  • Inclut: Câble RS-232 de base pour signaux d'onduleurs, CD avec logiciel, Fixations pour montage en rack, Câble USB, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

SRV6KRIL Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Capacité de puissance de sortie
6.0kWatts / 6.0kVA
Hauteur du rack
5U
Connexions de sortie
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
Hard Wire 3-wire
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV MONTAGE EN RACK autonomie étendue de 6 000 VA 230 V avec pack de batteries externe
Onduleur en ligne haute qualité, double conversion, conçu pour les besoins de protection d'alimentation électrique essentiels, même dans les environnements aux conditions les plus instables
Inclut: Câble RS-232 de base pour signaux d'onduleurs, CD avec logiciel, Fixations pour montage en rack, Câble USB, Manuel utilisateur
  • Bypass interne automatique
    Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Mode ECO
    Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
  • Arrêt d'urgence
    Connectez l'équipement à un système de coupure de l'alimentation d'urgence (EPO) pour couper l'alimentation en cas d'urgence.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
  • Connectivité série
    Utiliser n'importe quel réseau domotique pour contrôler et piloter le S20 via son port série RS-232. Pour tout complément d'information sur les moyens de communiquer avec le S20, consulter la note d'application APC n°102. Les installateurs Crestron et AMX sont invités à consulter leur site Internet respectif pour tout complément d'information sur l'intégration d'un S20 à ces réseaux.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.

Onduleur Easy UPS On-Line Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Caractéristiques

Mode ECO
Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Topologie On-Line Double Conversion
Garantit une qualité d’alimentation élevée constante. Les perturbations de la forme d'onde de distribution sont successivement via les processus de conversion CA-CC puis CC-CA ultra-rapides. La batterie n'est utilisée que comme source de secours.
Interface LCD intuitive
Fournit des informations précises et claires en plusieurs langues pour configurer l'onduleur sur site à l'aide des touches de navigation simples à utiliser.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Rendement élevé
Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement
Logiciel de gestion
Vous permet de surveiller facilement l'alimentation secteur et de gérer votre onduleur.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.

Caractéristiques

Sortie sinusoïdale pure sur batterie
Simule l'alimentation secteur pour offrir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Logiciel de gestion
USB connection
Ajoutez des fonctions supplémentaires de protection et de gestion électriques à votre onduleur via un port USB de votre ordinateur.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Simplicité de gestion

Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
LED Indicators
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.

Facilité de maintenance

Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Notification prédictive de défaillance.
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Bulgarie, Burundi, Benin, Brunei, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Cameroun, Colombie, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Djibouti, Dominique, Algérie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Géorgie, Guyane française, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Grèce, Croatie, Hongrie, Indonésie, Israël, Irak, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lesotho, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Namibie, Niger, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Soudan, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
6.0kWatts / 6.0kVA
Note sur la Sortie Tension
Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Efficacité en pleine charge
94.0 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60Hz +/- 3 Hz
Autres tensions de sortie
220, 240
Facteur de crête de charge
03:01
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Bypass
By-pass interne (automatique et manuel)

Entrée

Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
160 - 280V
Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
100 - 280 (half load)V
Efficacité en pleine charge
94.0 %
Autres tensions en entrée
220, 240

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Temps de recharge typique
3heure(s)
Puissance de charge de la batterie (Watts)
502Watts
Extendable Run Time
1
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
1512

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232, Smart-Slot, USB
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état LCD multifonction
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
600Joules

Physique

Hauteur max.
219mm, 21.95cm
Largeur max.
438mm, 43.8cm
Profondeur max.
870mm, 87.0cm
Poids net
78.0kg
Poids avec emballage
88.0kg
Hauteur de transport
490mm, 49.0cm
Largeur de transport
600mm, 60.0cm
Profondeur de transport
615mm, 61.5cm
Couleur
Black

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 60 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (non-condensing) %
Altitude de stockage
0-15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
55.0dBA
Classe de protection
IP 20

Conformité

Approbation
CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : contient des substances extrêmement préoccupantes

Options

Services