Nos marques

Module de gestion de l'alimentation à distance MGE, monosource

Module de gestion de l'alimentation à distance MGE, monosource Avant gauche
Module de gestion de l'alimentation à distance MGE, monosource Avant gauche
Module de gestion de l'alimentation à distance MGE, monosource Avant gauche
Module de gestion de l'alimentation à distance MGE, monosource Back
Module de gestion de l'alimentation à distance MGE, monosource Avant gauche
Module de gestion de l'alimentation à distance MGE, monosource Back
  • Les modules de gestion à distance de l'alimentation électrique (RPMM) offrent une solution éprouvée d'expansion des systèmes de distribution de l'alimentation des ...

  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

PMR1S Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Connexions de sortie
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Tension nominale de sortie
120V, 208V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
120V, 208V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Module de gestion de l'alimentation à distance MGE, monosource
Les modules de gestion à distance de l'alimentation électrique (RPMM) offrent une solution éprouvée d'expansion des systèmes de distribution de l'alimentation des locaux par panneau dans des centres de données quelles que soient leurs dimensions, du plus petit au plus grand. Avec jusqu'à 42 pôles par tableau de contrôle, et deux ou quatre tableaux de contrôle par baie informatique, un RPMM permet d'ajouter au système jusqu'à 168 disjoncteurs en sortie. Le système RPMM peut être installé dans une configuration dos-à-dos ou côte-à-côte. De larges trous d'accès aux câbles entrée et sortie, un accès aux câbles par le haut ou par le bas, ainsi qu'une gestion des câbles efficace simplifient le processus d'installation. La configuration RPMM peut être personnalisée afin de satisfaire les besoins spécifiques aux sites d'installation et l'assemblage est effectué en usine pour garantir l'assurance qualité. De par ses fonctionnalités, le RPMM constitue une solution extrêmement fiable d'expansion de système de distribution par module de gestion de l'alimentation électrique.
Inclut: Guide d'installation, User manual
  • Compatible avec les onduleurs
    Conçu uniquement pour être alimenté en entrée par n'importe quelle source 120 V monophasée telle qu'un onduleur, un panneau solaire ou toute autre source produisant une énergie alternative.

Distribution de l'alimentation des baies Caractéristiques et avantages

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Disponibilité

Disjoncteurs prétestés
Tous les disjoncteurs sont pré-testés en usine, ce qui en améliore la fiabilité.

Simplicité de gestion

Plusieurs options de distribution
La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
Gestion des câbles efficace
Il permet de rationaliser l'acheminement des câbles, ce qui simplifie la maintenance ou les expansions futures.
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Sortie

Dessin de courant total maximal
310

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz
Courant d'entrée maximal
310A
Courant de ligne maximal
310A

Physique

Hauteur max.
1834mm, 183.4cm
Largeur max.
1460mm, 146.0cm
Profondeur max.
355mm, 35.5cm
Poids net
213.64kg
Poids avec emballage
213.64kg
Hauteur de transport
1834mm, 183.4cm
Largeur de transport
1460mm, 146.0cm
Profondeur de transport
355mm, 35.5cm
Couleur
Beige

Environnemental

Température de fonctionnement
-10 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
10 - 90 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-40 - 60 °C
Humidité relative de stockage
10 - 90 %
Altitude de stockage
0 - 9144mètres

Conformité

Approbation
CSA 22.2 N° 950, listé UL
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services