Module de batteries intelligentes haute capacité Galaxy VS 9 Ah

Module de batteries intelligentes haute capacité Galaxy VS 9 Ah Avant gauche
Module de batteries intelligentes haute capacité Galaxy VS 9 Ah Avant gauche
Module de batteries intelligentes haute capacité Galaxy VS 9 Ah Avant gauche
Module de batteries intelligentes haute capacité Galaxy VS 9 Ah Avant droit
Module de batteries intelligentes haute capacité Galaxy VS 9 Ah Avant droit
Module de batteries intelligentes haute capacité Galaxy VS 9 Ah Avant gauche
Module de batteries intelligentes haute capacité Galaxy VS 9 Ah Avant droit
Module de batteries intelligentes haute capacité Galaxy VS 9 Ah Avant droit
  • Une chaîne de batteries pour l'onduleur Galaxy VS. Cette chaîne contient des batteries 9 Ah.

Voir la présentation du produit

GVSBTHU Caractéristiques

Module de batteries intelligentes haute capacité Galaxy VS 9 Ah
Une chaîne de batteries pour l'onduleur Galaxy VS. Cette chaîne contient des batteries 9 Ah.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Montage de batteries
Armoire de batteries fermée

Physique

Hauteur max.
157mm, 15.7cm
Largeur max.
107mm, 10.7cm
Profondeur max.
760mm, 76.0cm
Poids net
27.0kg
Poids avec emballage
27.0kg
Hauteur de transport
157mm, 15.7cm
Largeur de transport
107mm, 10.7cm
Profondeur de transport
760mm, 76.0cm

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : contient des substances extrêmement préoccupantes
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services