Module d'alimentation de rechange Smart-UPS VT AIS 30 kVA 208 V

Module d'alimentation de rechange Smart-UPS VT AIS 30 kVA 208 V Avant gauche
Module d'alimentation de rechange Smart-UPS VT AIS 30 kVA 208 V Avant gauche
Module d'alimentation de rechange Smart-UPS VT AIS 30 kVA 208 V Avant gauche
Module d'alimentation de rechange Smart-UPS VT AIS 30 kVA 208 V Back
Module d'alimentation de rechange Smart-UPS VT AIS 30 kVA 208 V Avant gauche
Module d'alimentation de rechange Smart-UPS VT AIS 30 kVA 208 V Back
  • Ce kit contient des pièces détachées pour le modèle APC présenté.

Voir la présentation du produit

WSUVTPM30KF Caractéristiques

Module d'alimentation de rechange Smart-UPS VT AIS 30 kVA 208 V
Ce kit contient des pièces détachées pour le modèle APC présenté.
  • Simple à installer
    Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Smart-UPS VT Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Fréquence programmable
Assure la compatibilité avec diverses fréquences en entrée.
Écran LCD
Écran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
Compatible avec InfraStruXure Manager
Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.

Facilité de maintenance

Possibilité de livraison avec modules installés
Permet la préparation et le test de l'onduleur avant installation et accélère l'installation.
Remplacement de la batterie sans outils
Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.

Protection

Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.

Coût total de possession

Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Bypass manuel de maintenance
Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Disponibilité

Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Modules de batteries connectés en parallèle
Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
Double entrée secteur
Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.

Caractéristiques marketing

Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Physique

Hauteur max.
419mm, 41.9cm
Largeur max.
584mm, 58.4cm
Profondeur max.
724mm, 72.4cm
Poids net
84.1kg
Poids avec emballage
110.46kg
Hauteur de transport
800mm, 80.0cm
Largeur de transport
775mm, 77.5cm
Profondeur de transport
914mm, 91.4cm
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
-50 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778

Options

Services