Nos marques

MGE EPS 7000 500 kVA

MGE EPS 7000 500 kVA Avant gauche
MGE EPS 7000 500 kVA Avant gauche
MGE EPS 7000 500 kVA Avant gauche
MGE EPS 7000 500 kVA Avant gauche
MGE EPS 7000 500 kVA Avant droit
MGE EPS 7000 500 kVA Avant droit
MGE EPS 7000 500 kVA Avant droit
MGE EPS 7000 500 kVA Avant droit
MGE EPS 7000 500 kVA Miscellaneous
MGE EPS 7000 500 kVA Miscellaneous
MGE EPS 7000 500 kVA Avant gauche
MGE EPS 7000 500 kVA Avant gauche
MGE EPS 7000 500 kVA Avant droit
MGE EPS 7000 500 kVA Avant droit
MGE EPS 7000 500 kVA Avant droit
MGE EPS 7000 500 kVA Avant droit
MGE EPS 7000 500 kVA Miscellaneous
MGE EPS 7000 500 kVA Miscellaneous
  • Sa protection hautes performances de l'alimentation triphasée et sa grande adaptabilité font du modèle MGE EPS 7000 un onduleur de choix pour les responsables des ...

  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

E7TUPS500 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (450000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
450.0kWatts / 500.0kVA
Connexions de sortie
(1) Hard wire 5-wire (3P + N + E) (Batteries de secours)
(1) Hard wire 4-wire (3P + E) (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
480V 3PH, 600V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH, 600V 3PH
Type de connexion en entrée
Hard wire 4-wire (3P + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
MGE EPS 7000 500 kVA
Sa protection hautes performances de l'alimentation triphasée et sa grande adaptabilité font du modèle MGE EPS 7000 un onduleur de choix pour les responsables des installations
Inclut: Guide d'installation, User manual
  • Compatible avec les onduleurs
    Conçu uniquement pour être alimenté en entrée par n'importe quelle source 120 V monophasée telle qu'un onduleur, un panneau solaire ou toute autre source produisant une énergie alternative.

EPS 7000 Caractéristiques et avantages

Compatibilité

Capacité parallèle
Des unités multiples peuvent être placées en parallèle afin de répondre aux exigences en termes de capacité d'alimentation et de redondance
Synchronisation en sortie vers la source externe
L'onduleur peut être synchronisé avec n'importe quelle autre source indépendante en vue d'une utilisation de commutateurs de transfert statiques en flux descendant.

Simplicité de gestion

Surveillance intuitive
Navigation pas-à-pas et écrans de menu relatifs aux informations et données des systèmes critiques. Informations aisément accessibles et présentées de manière très intuitive.

Disponibilité

Architecture haute disponibilité
Différents modes d'exploitation : commutateur statique de type "hot stand-by", parallèle intégré ou centralisé pour multi-modules visant à améliorer la disponibilité des architectures

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bahamas, Bélize, Colombie, Costa Rica, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Nicaragua, Panama, Porto Rico, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
450.0kWatts / 500.0kVA
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 2 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
60 Hz +/- 0.1 % Pour 60 Hz nominal Non synchro, 60 Hz Synchronisation vers réseau
Facteur de crête de charge
3.5 : 1
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Opération de surcharge
10 minutes à 125 % et 60 secondes à 150 %
Tolérance de tension en sortie
+/- 0,5 % statique et +/- 2,5 % à 100 % niveau de charge
Bypass
Built-in static bypass, External manual bypass

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz +/- 3 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
408 - 552 (480 V)V
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 5 % en pleine charge
Type de protection requis en entrée
Disjoncteur tripolaire
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.9

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Tension nominale des batteries
480 V
Autonomie de la batterie attendue (années)
5 - 10
Efficacité du fonctionnement sur batterie
95.0 %

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
Available SmartSlot™ Interface Quantity
3

Physique

Hauteur max.
2083mm, 208.3cm
Largeur max.
1753mm, 175.3cm
Profondeur max.
991mm, 99.1cm
Poids net
3136.0kg
Poids avec emballage
3181.0kg
Hauteur de transport
2337mm, 233.7cm
Largeur de transport
2007mm, 200.7cm
Profondeur de transport
1092mm, 109.2cm
Couleur
Gris clair

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 90 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-20 - 45 °C
Humidité relative de stockage
5 - 90 %
Altitude de stockage
0 - 9144mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
75.0dBA
Dissipation thermique en ligne
110750.0BTU/h

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, FCC partie 15 classe A, UL 1778
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Généralités

Courant d'entrée maximal en bypass
601.0A

Options

Services