KVM APC 2G, MODULE SERVEUR, DVI AVEC SUPPORT VIRTUEL ET CAC

KVM APC 2G, MODULE SERVEUR, DVI AVEC SUPPORT VIRTUEL ET CAC Avant gauche
KVM APC 2G, MODULE SERVEUR, DVI AVEC SUPPORT VIRTUEL ET CAC Avant gauche
KVM APC 2G, MODULE SERVEUR, DVI AVEC SUPPORT VIRTUEL ET CAC Avant gauche
KVM APC 2G, MODULE SERVEUR, DVI AVEC SUPPORT VIRTUEL ET CAC Application
KVM APC 2G, MODULE SERVEUR, DVI AVEC SUPPORT VIRTUEL ET CAC Avant gauche
KVM APC 2G, MODULE SERVEUR, DVI AVEC SUPPORT VIRTUEL ET CAC Application
RoHS
  • Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.

Voir la présentation du produit

KVM-DVIVMCAC Caractéristiques

KVM APC 2G, MODULE SERVEUR, DVI AVEC SUPPORT VIRTUEL ET CAC
Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.

Commutateurs KVM NetShelter Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Out-of-Band Management
Permet de dépanner les serveurs et de diagnostiquer les problèmes via un accès au niveau POST et BIOS des serveurs au lieu du système d'exploitation.

Marketing features

Branchement à chaud
Ajouter ou retirer des serveurs sans devoir éteindre le commutateur.

Souplesse

Architecture évolutive
Installez en cascade plusieurs commutateurs KVM pour obtenir une solution modulaire prenant en charge plusieurs plates-formes, ce qui améliore la souplesse et simplifie toute extension future.
Support multi-plates-forme
Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.

Coût total de possession

Occupe 1U d'espace rack
Préservation d'un espace en rack précieux à l'intérieur du datacenter.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, Canada, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Oman, Pakistan, Pologne, Portugal, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Ouzbékistan, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
14mm, 1.4cm
Largeur max.
125mm, 12.5cm
Profondeur max.
125mm, 0.0cm
Poids net
0.13kg
Poids avec emballage
0.17kg
Hauteur de transport
42mm, 4.2cm
Largeur de transport
125mm, 12.5cm
Profondeur de transport
129mm, 12.9cm
Couleur
Noir

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 50 °C
Humidité relative en fonctionnement
5 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Température de stockage
-10 - 60 °C
Altitude de stockage
0 - 15240mètres

Conformité

Approbation
C-Tick, CE, FCC partie 15 classe A, ICES-003, Conformité TAA, UL 60950-1, VCCI classe A
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services