Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules

Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Avant gauche
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Avant gauche
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Avant gauche
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Avant droit
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Avant droit
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Avant droit
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Avant droit
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Back
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Avant gauche
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Avant droit
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Avant droit
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Avant droit
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Avant droit
Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules Back
RoHS
  • Battery cabinet that includes Lithium-ion batteries, Battery Management System (BMS), switchgear, power supply, and communication interface.

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

LIBSESMG13IEC Caractéristiques

Galaxy Lithium-ion Battery Cabinet IEC with 13 x 2.04 kWh battery modules
Battery cabinet that includes Lithium-ion batteries, Battery Management System (BMS), switchgear, power supply, and communication interface.
Inclut: Guide d'installation

Systèmes de batteries Galaxy au lithium-ion Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Réduit les coûts de refroidissement
Réduit la taille de la salle de la batterie, ce qui permet d’augmenter la plage de température de fonctionnement et de réduire le fonctionnement du dispositif de refroidissement
Batterie légère
Réduit le poids de plus de deux tiers, ce qui permet d'installer la batterie de manière flexible sur tout type de sol en réduisant considérablement les besoins de modifier la structure.
Durée de vie prolongée
La technologie Lithium-ion double la durée de vie de la batterie, ce qui réduit les risques de temps d'arrêt ou d'interruption de charge pendant les opérations de maintenance ou de remplacement.
Batterie compacte
Réduit considérablement l'empreinte de la batterie, ce qui permet d'envisager la génération de revenus grâce au matériel.
Gestion avancée de la batterie incluse
La surveillance intégrée au niveau de l'accumulateur, du module et de l'armoire offre une idée précise de la durée de fonctionnement et de l'état de la batterie tout en permettant de profiter des avantages supplémentaires que constituent l'exécution homogène des performances prévisibles et la stabilité de l'état de l'accumulateur.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guyana, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Sri Lanka, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Libye, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Syrie, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Capacité de la Batterie (mAH)
67000

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Li-Ion (Lithium-Ion)
Montage de batteries
Armoire de batterie fermée
Mise en place des batteries
Armoire de batteries
Constructeur de batteries
Samsung

Physique

Hauteur max.
1970mm, 197.0cm
Largeur max.
650mm, 65.0cm
Profondeur max.
587mm, 58.7cm
Poids net
415.0kg
Poids avec emballage
432.0kg
Hauteur de transport
2150mm, 215.0cm
Largeur de transport
1200mm, 120.0cm
Profondeur de transport
800mm, 80.0cm
Couleur
Powder coated, Blanc

Environnemental

Température de fonctionnement
18 - 28 °C
Altitude en fonctionnement
0 - 3000mètres
Température de stockage
0 - 40 °C

Conformité

Approbation
UL 9540A
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
Autre conformité environnementale
RoHS pour la Chine

Options

Services