Empty APC AIS 5000 Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA

Empty APC AIS 5000 Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Avant gauche
Empty APC AIS 5000 Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Avant gauche
Empty APC AIS 5000 Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Avant gauche
Empty APC AIS 5000 Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Back
Empty APC AIS 5000 Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Avant gauche
Empty APC AIS 5000 Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA Back
  • Inclut: Installation Guide

Voir la présentation du produit

ISB10-100KC1 Caractéristiques

Empty APC AIS 5000 Battery Cabinet 825mm for 10-100kVA
Inclut: Installation Guide
  • Maintenance par accès frontal
    Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
  • Batteries externes gérables
    Réduit les besoins de services de maintenance préventive en surveillant la santé et l'état des batteries externes, ainsi que leur durée de fonctionnement escomptée.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Oman, Pakistan, Pologne, Portugal, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Ouzbékistan, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Batteries & durée de fonctionnement

Montage de batteries
Armoire de batterie fermée
Remarque concernant les cartouches de batteries de remplacement
120 cells, nominal battery string voltage is 240 volt DC
Modules de batteries par chaîne
20

Physique

Hauteur max.
1803mm, 180.3cm
Largeur max.
826mm, 82.6cm
Profondeur max.
813mm, 81.3cm
Poids net
200.0kg
Poids avec emballage
245.45kg
Hauteur de transport
2083mm, 208.3cm
Largeur de transport
1016mm, 101.6cm
Profondeur de transport
1016mm, 101.6cm
Couleur
Gris

Environnemental

Température de fonctionnement
20 - 30 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
0 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-4500mètres

Conformité

Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Options

Services