Easy UPS 3M – Kit de démarrage à froid

Easy UPS 3M – Kit de démarrage à froid Avant gauche
Easy UPS 3M – Kit de démarrage à froid Avant gauche
Easy UPS 3M – Kit de démarrage à froid Avant gauche
Easy UPS 3M – Kit de démarrage à froid Avant gauche
Easy UPS 3M – Kit de démarrage à froid Avant droit
Easy UPS 3M – Kit de démarrage à froid Avant droit
Easy UPS 3M – Kit de démarrage à froid Back
Easy UPS 3M – Kit de démarrage à froid Avant gauche
Easy UPS 3M – Kit de démarrage à froid Avant gauche
Easy UPS 3M – Kit de démarrage à froid Avant droit
Easy UPS 3M – Kit de démarrage à froid Avant droit
Easy UPS 3M – Kit de démarrage à froid Back
  • Kit de démarrage à froid qui permet à l'onduleur Easy UPS 3M de démarrer sur batterie. Le kit comprend un bouton et des câbles.

Voir la présentation du produit

E3MOPT005 Caractéristiques

Easy UPS 3M – Kit de démarrage à froid
Kit de démarrage à froid qui permet à l'onduleur Easy UPS 3M de démarrer sur batterie. Le kit comprend un bouton et des câbles.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Belgique, Bulgarie, Bahreïn, Brunei, Bolivie, Brésil, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Congo, Suisse, Chili, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Finlande, Fidji, France, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Guadeloupe, Grèce, Guyana, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sri Lanka, Lithuanie, Lettonie, Maroc, Madagascar, Myanmar, Mongolie, Martinique, Maurice, Malaisie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sénégal, Suriname, Thaïlande, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Taiwan, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud

Physique

Hauteur max.
30mm, 3.0cm
Largeur max.
120mm, 12.0cm
Profondeur max.
30mm, 3.0cm
Poids net
0.1kg
Poids avec emballage
0.19kg
Hauteur de transport
67mm, 6.7cm
Largeur de transport
170mm, 17.0cm
Profondeur de transport
138mm, 13.8cm

Options

Services