Nos marques

EPS5000 60 Kva

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Protection d'alimentation triphasée conçue pour répondre aux impératifs particuliers des petits et des grandes installation, ainsi que des applications de local ...

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

E5TUPS60 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (48000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
48.0kWatts / 60.0kVA
Tension nominale de sortie
400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
EPS5000 60 Kva
Protection d'alimentation triphasée conçue pour répondre aux impératifs particuliers des petits et des grandes installation, ainsi que des applications de local technique.
Inclut: User manual

MGE EPS Caractéristiques et avantages

Protection

Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.

Caractéristiques marketing

Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.

Simplicité de gestion

Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Disponibilité

Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.

Coût total de possession

Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Bypass manuel de maintenance
Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Distribution des produits

Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Burkina Faso, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chypre, Djibouti, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Erythrée, Ethiopie, Fidji, Gabon, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Luxembourg, Madagascar, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Oman, Panama, Pakistan, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, Rwanda, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Yémen, Mayotte, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
48.0kWatts / 60.0kVA

Entrée

Physique

Hauteur max.
1800mm, 180.0cm
Largeur max.
1270mm, 127.0cm
Profondeur max.
820mm, 82.0cm
Poids net
850.0kg
Poids avec emballage
4244.0kg
Hauteur de transport
1905mm, 190.5cm
Largeur de transport
2565mm, 256.5cm
Profondeur de transport
815mm, 81.5cm

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services