Nos marques

EPS 6000 750 kVA

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Protection de l'alimentation triphasée à grande adaptabilité visant à satisfaire les exigences spécifiques des datacenters moyens et grands, des bâtiments et autres ...

  • Inclut: User manual

Voir la présentation du produit

E6TUPS750 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (600000 l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit ( W). ({} l)

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
600.0kWatts / 750.0kVA
Tension nominale de sortie
480V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
480V 3PH
EPS 6000 750 kVA
Protection de l'alimentation triphasée à grande adaptabilité visant à satisfaire les exigences spécifiques des datacenters moyens et grands, des bâtiments et autres environnements
Inclut: User manual

MGE EPS 6000 Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Architecture haute disponibilité
Différents modes d'exploitation : commutateur statique de type "hot stand-by", parallèle intégré ou centralisé pour multi-modules visant à améliorer la disponibilité des architectures

Simplicité de gestion

Surveillance intuitive
Navigation pas-à-pas et écrans de menu relatifs aux informations et données des systèmes critiques. Informations aisément accessibles et présentées de manière très intuitive.

Compatibilité

Capacité parallèle
Des unités multiples peuvent être placées en parallèle afin de répondre aux exigences en termes de capacité d'alimentation et de redondance
Synchronisation en sortie vers la source externe
L'onduleur peut être synchronisé avec n'importe quelle autre source indépendante en vue d'une utilisation de commutateurs de transfert statiques en flux descendant.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Bahamas, Bélize, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Nicaragua, Panama, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
600.0kWatts / 750.0kVA

Entrée

Physique

Hauteur max.
1905mm, 190.5cm
Largeur max.
4950mm, 495.0cm
Profondeur max.
815mm, 81.5cm
Poids net
6200.0kg
Poids avec emballage
6200.0kg
Hauteur de transport
1905mm, 190.5cm
Largeur de transport
4950mm, 495.0cm
Profondeur de transport
815mm, 81.5cm

Conformité

Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services