Disjoncteur 4 pôles, 70 A, type T1 pour Symmetra PX250/500 kW

Disjoncteur 4 pôles, 70 A, type T1 pour Symmetra PX250/500 kW Avant gauche
Disjoncteur 4 pôles, 70 A, type T1 pour Symmetra PX250/500 kW Avant gauche
Disjoncteur 4 pôles, 70 A, type T1 pour Symmetra PX250/500 kW Avant gauche
Disjoncteur 4 pôles, 70 A, type T1 pour Symmetra PX250/500 kW Avant gauche
RoHS
  • Disjoncteurs, cordons et accessoires de mise à niveau et expansion des unités de distribution de l'alimentation.

  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

PD4P70AT1B Caractéristiques

Disjoncteur 4 pôles, 70 A, type T1 pour Symmetra PX250/500 kW
Disjoncteurs, cordons et accessoires de mise à niveau et expansion des unités de distribution de l'alimentation.
Inclut: Manuel utilisateur
  • Homologations globales de sécurité
    Homologations de sécurité UL60950, CSA60950, IEC60950 et EN60950. Répond à la norme CEI 61000-4-5 relative à la protection contre les surtensions, ainsi qu’à la Section 4 de la norme GR-1089-CORE, concernant la protection contre la foudre et les défauts de l’alimentation CA.

Accessoires pour distribution électrique configurable Caractéristiques et avantages

Souplesse

Large éventail de connexions d'entrée et de sortie
La gamme de produit comprend diverses connexions d'entrée et de sortie afin de distribuer une alimentation de 120, 208 ou 230 V à plusieurs sorties. La disponibilité de diverses entrées et sorties permet aux utilisateurs de s'adapter à différents besoins électriques. APC propose des unités délivrant jusqu'à 5,7 kW via un seul fouet de branchement.
Large éventail d’applications
Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Tension nominale de sortie
400V 3PH, 480V 3PH
Dessin de courant total maximal
70

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH, 480V 3PH
Fréquence d'entrée
50 Hz, 60 Hz
Courant de ligne maximal
70A

Physique

Hauteur max.
229mm, 22.9cm
Largeur max.
203mm, 20.3cm
Profondeur max.
165mm, 16.5cm
Poids net
1.82kg
Poids avec emballage
2.68kg
Hauteur de transport
229mm, 22.9cm
Largeur de transport
203mm, 20.3cm
Profondeur de transport
165mm, 16.5cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %

Conformité

Approbation
CE, Listé UL
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme

Options

Services