Condensateur, 46 kW, 46 °C,208-230 V/3, 60 Hz

Condensateur, 46 kW, 46 °C,208-230 V/3, 60 Hz Avant gauche
Condensateur, 46 kW, 46 °C,208-230 V/3, 60 Hz Avant gauche
Condensateur, 46 kW, 46 °C,208-230 V/3, 60 Hz Avant gauche
Condensateur, 46 kW, 46 °C,208-230 V/3, 60 Hz Avant gauche
  • Refroidissement à air, eau et glycol monobloc pour baies, salles serveur et centres de données

Voir la présentation du produit

ACCD75229 Caractéristiques

Condensateur, 46 kW, 46 °C,208-230 V/3, 60 Hz
Refroidissement à air, eau et glycol monobloc pour baies, salles serveur et centres de données
  • Moteurs à transmission directe
    Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.

Uniflair Direct Expansion InRow Cooling Caractéristiques et avantages

Souplesse

Conception modulaire
La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
Densités échelonnables
La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.

Facilité de maintenance

Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.

Simplicité de gestion

Contrôleur du micro-processeur
Utilise un contrôle intelligent à réponse active, ainsi qu'une surveillance en temps réel. Le système est contrôlé par un microprocesseur, assurant des fonctionnalités de contrôle de haut niveau, ainsi qu'une interface homme-machine via un affichage alphanumérique à quatre lignes et quatre-vingt caractères
Real-Time capacity monitoring
Affichage en temps réel du courant et du refroidissement disponible.
Intégration avec système de gestion du bâtiment
Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.

Coût total de possession

Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Architecture par rangées
Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.

Disponibilité

Commandes de réponse active
Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
Rack inlet temperature control
Réduction du risque de points chauds au niveau du rack
Refroidissement prévisible
Le fait de placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et offre une architecture de refroidissement prévisible.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz
Alimentation d''entrée
3190.0Watts
Protection contre la surintensité maximale
15.0A
Capacité minimale du circuit en ampères
12.0

Physique

Hauteur max.
824mm, 82.4cm
Largeur max.
977mm, 97.7cm
Longueur nette
3.16mètres
Profondeur max.
3151mm, 315.1cm
Poids net
230.88kg
Poids avec emballage
272.16kg
Hauteur de transport
889mm, 88.9cm
Largeur de transport
1092mm, 109.2cm
Profondeur de transport
3302mm, 330.2cm

Environnemental

Température de fonctionnement
-20 - 50 °C
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
65.0dBA

Conformité

Approbation
ETL
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Offre durable Etat

Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Généralités

Modèles d''évacuation d''air
Horizontal, Flux ascendant
Flux d''air
7868.3Pouces/s
Pic d'intensité (Amp)
10.0A
Diamètre de retour
22.0mm
Diamètre de Livraison
16.0mm

Options

Services