Condensateur, 38 kW, 35 °C, 460 V/3, 60 Hz

Condensateur, 38 kW, 35 °C, 460 V/3, 60 Hz Avant gauche
Condensateur, 38 kW, 35 °C, 460 V/3, 60 Hz Avant gauche
Condensateur, 38 kW, 35 °C, 460 V/3, 60 Hz Avant gauche
Condensateur, 38 kW, 35 °C, 460 V/3, 60 Hz Avant gauche
RoHS
  • Refroidissement à air, eau et glycol monobloc pour baies, salles serveur et centres de données

Voir la présentation du produit

ACCD75230 Caractéristiques

Condensateur, 38 kW, 35 °C, 460 V/3, 60 Hz
Refroidissement à air, eau et glycol monobloc pour baies, salles serveur et centres de données
  • Moteurs à transmission directe
    Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.

Refroidissement InRow à détente directe Uniflair Caractéristiques et avantages

Souplesse

Conception modulaire
La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
Densités échelonnables
La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.

Disponibilité

Commandes de réponse active
Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
Refroidissement prévisible
Le fait de placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et offre une architecture de refroidissement prévisible.
Commande de la température d'entrée pour rack
Réduction du risque de points chauds au niveau du rack

Simplicité de gestion

Contrôleur du micro-processeur
Utilise un contrôle intelligent à réponse active, ainsi qu'une surveillance en temps réel. Le système est contrôlé par un microprocesseur, assurant des fonctionnalités de contrôle de haut niveau, ainsi qu'une interface homme-machine via un affichage alphanumérique à quatre lignes et quatre-vingt caractères
Surveillance de la capacité en temps réel
Affichage en temps réel du courant et du refroidissement disponible.
Intégration avec système de gestion du bâtiment
Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.

Facilité de maintenance

Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.

Coût total de possession

Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Architecture par rangées
Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Allemagne, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Entrée

Fréquence d'entrée
60 Hz
Alimentation d''entrée
3190 Watts
Protection contre la surintensité maximale
15.0A
Capacité minimale du circuit en ampères
8.0

Physique

Hauteur max.
824mm, 82.4cm
Largeur max.
977mm, 97.7cm
Longueur nette
3.2mètres
Profondeur max.
3151mm, 315.1cm
Poids net
217.72kg
Poids avec emballage
272.16kg
Hauteur de transport
889mm, 88.9cm
Largeur de transport
1092mm, 109.2cm
Profondeur de transport
3302mm, 330.2cm

Environnemental

Température de fonctionnement
-20 - 50 °C
Altitude en fonctionnement
0 - 3048mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
64.5dBA

Conformité

Approbation
ETL
Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Généralités

Modèles d''évacuation d''air
Horizontal, Flux ascendant
Flux d''air
7572.4Pouces/s
Pic d'intensité (Amp)
6.0A
Diamètre de retour
22.0mm

Options

Services