Nos marques

Coffret de disjoncteur de batterie externe 60-80 kVA

Coffret de disjoncteur de batterie externe 60-80 kVA Avant gauche
Coffret de disjoncteur de batterie externe 60-80 kVA Avant gauche
Coffret de disjoncteur de batterie externe 60-80 kVA Avant gauche
Coffret de disjoncteur de batterie externe 60-80 kVA Avant droit
Coffret de disjoncteur de batterie externe 60-80 kVA Avant droit
Coffret de disjoncteur de batterie externe 60-80 kVA Back
Coffret de disjoncteur de batterie externe 60-80 kVA Miscellaneous
Coffret de disjoncteur de batterie externe 60-80 kVA Detailed
Coffret de disjoncteur de batterie externe 60-80 kVA Avant gauche
Coffret de disjoncteur de batterie externe 60-80 kVA Avant droit
Coffret de disjoncteur de batterie externe 60-80 kVA Avant droit
Coffret de disjoncteur de batterie externe 60-80 kVA Back
Coffret de disjoncteur de batterie externe 60-80 kVA Miscellaneous
Coffret de disjoncteur de batterie externe 60-80 kVA Detailed
  • Coffret de disjoncteur de batterie externe pour configurations avec batteries tierces *Le disjoncteur peut varier légèrement par rapport à l’image.

Voir la présentation du produit

G3HTBB60K80H Caractéristiques

Coffret de disjoncteur de batterie externe 60-80 kVA
Coffret de disjoncteur de batterie externe pour configurations avec batteries tierces *Le disjoncteur peut varier légèrement par rapport à l’image.

Galaxy 300 Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Double alimentation
Permet l'installation de deux sources d'alimentation indépendantes, l'option de configuration Standby fournissant la redondance nécessaire aux applications stratégiques.
Topologie On-Line Double Conversion
Garantit une qualité d’alimentation élevée constante. Les perturbations de la forme d'onde de distribution sont successivement via les processus de conversion CA-CC puis CC-CA ultra-rapides. La batterie n'est utilisée que comme source de secours.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.

Simplicité de gestion

Gestion de réseau intégrée
Assure une surveillance et un contrôle à distance complets de l'onduleur. Permet de surveiller les onduleurs à distance à partir d'un navigateur Web ou d'un système de gestion de réseau standard.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace
Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine

Praticité

Simple à installer
Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.
RoHS
Certifie que les appareils électroniques ne contiennent pas de métaux dangereux ni de retardateurs de flamme.

Economie

Coût d'acquisition
Conçu pour assurer un rapport prix/performances optimal ; des fonctionnalités exceptionnelles ont été soigneusement sélectionnées pour optimiser les performances et la rentabilité.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Chypre, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Norvège, Oman, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
810mm, 81.0cm
Largeur max.
511mm, 51.1cm
Profondeur max.
291mm, 29.1cm
Poids net
30.0kg
Poids avec emballage
35.0kg
Hauteur de transport
820mm, 82.0cm
Largeur de transport
520mm, 52.0cm
Profondeur de transport
300mm, 30.0cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0 - 914.4mètres
Température de stockage
-20 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0 - 4572mètres

Conformité

Approbation
CE, EAC, EN/CEI 62040-1, EN/CEI 62040-2, EN/IEC 62040-3, CEI 62040-4, ISTA 2B

Options

Services