Nos marques

Boîtier coupe-batterie, 630A, deux disjoncteurs, pour Galaxy VS/VL

Boîtier coupe-batterie, 630A, deux disjoncteurs, pour Galaxy VS/VL Avant gauche
Boîtier coupe-batterie, 630A, deux disjoncteurs, pour Galaxy VS/VL Avant gauche
Boîtier coupe-batterie, 630A, deux disjoncteurs, pour Galaxy VS/VL Avant gauche
Boîtier coupe-batterie, 630A, deux disjoncteurs, pour Galaxy VS/VL Avant droit
Boîtier coupe-batterie, 630A, deux disjoncteurs, pour Galaxy VS/VL Avant droit
Boîtier coupe-batterie, 630A, deux disjoncteurs, pour Galaxy VS/VL Avant droit
Boîtier coupe-batterie, 630A, deux disjoncteurs, pour Galaxy VS/VL Back
Boîtier coupe-batterie, 630A, deux disjoncteurs, pour Galaxy VS/VL Avant gauche
Boîtier coupe-batterie, 630A, deux disjoncteurs, pour Galaxy VS/VL Avant droit
Boîtier coupe-batterie, 630A, deux disjoncteurs, pour Galaxy VS/VL Avant droit
Boîtier coupe-batterie, 630A, deux disjoncteurs, pour Galaxy VS/VL Avant droit
Boîtier coupe-batterie, 630A, deux disjoncteurs, pour Galaxy VS/VL Back
  • Wall mounted battery breaker box for use with third party battery solutions.

Voir la présentation du produit

GVBBB630EL-2CB Caractéristiques

Boîtier coupe-batterie, 630A, deux disjoncteurs, pour Galaxy VS/VL
Wall mounted battery breaker box for use with third party battery solutions.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Guyana, Hong-Kong, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Sri Lanka, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Libye, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Syrie, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Li-Ion (Lithium-Ion), VRLA

Physique

Hauteur max.
1000mm, 100.0cm
Largeur max.
75mm, 7.5cm
Profondeur max.
280mm, 28.0cm
Poids net
66.0kg
Poids avec emballage
76.0kg
Hauteur de transport
594mm, 59.4cm
Largeur de transport
1000mm, 100.0cm
Profondeur de transport
1200mm, 120.0cm
Couleur
Blanc

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Température de stockage
-25 - 55 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %

Conformité

Approbation
CE, EAC, IEC 60721-4-2 niveau 2M2, IEC 62040-1-2, RCM

Options

Services