Nos marques

Armoires auxiliaires pour système de transfert statique MGE Upsilon

Armoires auxiliaires pour système de transfert statique MGE Upsilon Avant gauche
Armoires auxiliaires pour système de transfert statique MGE Upsilon Avant gauche
Armoires auxiliaires pour système de transfert statique MGE Upsilon Avant gauche
Armoires auxiliaires pour système de transfert statique MGE Upsilon Avant gauche
Armoires auxiliaires pour système de transfert statique MGE Upsilon Avant gauche
Armoires auxiliaires pour système de transfert statique MGE Upsilon Avant droit
Armoires auxiliaires pour système de transfert statique MGE Upsilon Avant droit
Armoires auxiliaires pour système de transfert statique MGE Upsilon Back
Armoires auxiliaires pour système de transfert statique MGE Upsilon Miscellaneous
Armoires auxiliaires pour système de transfert statique MGE Upsilon Avant gauche
Armoires auxiliaires pour système de transfert statique MGE Upsilon Avant gauche
Armoires auxiliaires pour système de transfert statique MGE Upsilon Avant gauche
Armoires auxiliaires pour système de transfert statique MGE Upsilon Avant droit
Armoires auxiliaires pour système de transfert statique MGE Upsilon Avant droit
Armoires auxiliaires pour système de transfert statique MGE Upsilon Back
Armoires auxiliaires pour système de transfert statique MGE Upsilon Miscellaneous
  • Redondance et fiabilité exceptionnelles de la commutation entre les sources d'alimentation

  • Inclut: Guide d'installation, User manual

Voir la présentation du produit

STSAUX Caractéristiques

Armoires auxiliaires pour système de transfert statique MGE Upsilon
Redondance et fiabilité exceptionnelles de la commutation entre les sources d'alimentation
Inclut: Guide d'installation, User manual
  • Sources d’alimentation en entrée doubles
    Fournit une alimentation CA redondante aux équipements connectés. Deux lignes CA alimentent l'unité. Si l'alimentation secteur primaire tombe en panne, l'unité bascule automatiquement sur l'autre source d'alimentation.
  • Taux de transfert élevé
    Le taux de transfert se trouve dans la norme du secteur et dans le délai moyen d’abandon des charges par l’alimentation électrique. Le transfert d’une source d’alimentation vers une autre est transparent pour les équipements connectés, évitant ainsi toute discontinuité dans les performances des équipements.
  • Fonctions de gestion à distance
    Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux. (Remarque : unités mises en réseau uniquement)
  • Plus faible encombrement
    Économie d'espace précieux dans les centres de données pouvant être appliqué à d'autres produits générateurs de revenus.

Commutateurs de transfert statique Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Disponibilité

Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chine, Chypre, République Tchèque, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Corée du Sud, Koweit, Liban, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
1900mm, 190.0cm
Largeur max.
715mm, 71.5cm
Profondeur max.
825mm, 82.5cm
Poids net
330.0kg
Poids avec emballage
350.0kg
Hauteur de transport
2030mm, 203.0cm
Largeur de transport
940mm, 94.0cm
Profondeur de transport
800mm, 80.0cm
Couleur
Gris

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
20 - 80 %
Altitude en fonctionnement
0 - 1015.9mètres
Température de stockage
-25 - 40 °C
Altitude de stockage
0 - 9144mètres

Conformité

Approbation
CE, TÜV
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Options

Services