Armoire murale NetShelter WX 9U

Armoire murale NetShelter WX 9U Avant gauche
Armoire murale NetShelter WX 9U Avant gauche
Armoire murale NetShelter WX 9U Avant gauche
Armoire murale NetShelter WX 9U Back
Armoire murale NetShelter WX 9U Back
Armoire murale NetShelter WX 9U Detailed
Armoire murale NetShelter WX 9U Detailed
Armoire murale NetShelter WX 9U Avant gauche
Armoire murale NetShelter WX 9U Back
Armoire murale NetShelter WX 9U Back
Armoire murale NetShelter WX 9U Detailed
Armoire murale NetShelter WX 9U Detailed
RoHS
  • Globally available wall mount server rack and network rack ideal for storage of industry standard hardware including network solutions such as network switches and ...

Voir la présentation du produit

AR109 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
9U
Largeur du rack
19"
Armoire murale NetShelter WX 9U
Globally available wall mount server rack and network rack ideal for storage of industry standard hardware including network solutions such as network switches and patch panels required for Edge computing. All racks are compatible with a wide range of Schneider Electric Smart UPS, PDU and with NetBotz.
  • Flat pack unassembled wall box
    L'envoi du boîtier non assemblé facilite le transport et permet son stockage.
  • Intégration du boîtier de câbles mural et des accessoires
    Des entrées enfonçables faciles à retirer sont disposées sur le bas et le haut du boîtier mural. Ces entrées peuvent servir à faire sortir un câble ou à installer un accessoire 1U tel qu'un ventilateur ou un panneau de brassage.
  • Boîtier mural facile à installer
    Le boîtier mural, qui a été conçu pour être installé rapidement et facilement, comprend un gabarit pour le montage mural.
  • Dimensions des boîtiers muraux
    Des boîtiers muraux non assemblés sont disponibles en trois tailles, 6U, 9U et 12U pour répondre à de nombreux besoins.

NetShelter Wall-mount Enclosures Caractéristiques et avantages

Caractéristiques

EIA-310 19 po universel avec garantie de compatibilité de montage en rack
Montage indépendant du fournisseur pour une compatibilité garantie avec tous les équipements 19" conformes à la norme EIA-310. La garantie satisfait ou remboursé « Fits Like a Glove » vous offre une totale tranquillité d'esprit quant à la compatibilité physique de tous vos équipements montés en rack conformes à la norme EIA-310-E avec une armoire NetShelter.
Intégration du boîtier de câbles mural et des accessoires
Des entrées enfonçables faciles à retirer sont disposées sur le bas et le haut du boîtier mural. Ces entrées peuvent servir à faire sortir un câble ou à installer un accessoire 1U tel qu'un ventilateur ou un panneau de brassage.
Porte réversible
Wallbox door can be reversed to suit the space its installed.
Ventilé
Garantit la fourniture uniforme d'air froid aux équipements informatiques installés.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
485mm, 48.5cm
Largeur max.
599mm, 59.9cm
Profondeur max.
400mm, 40.0cm
Poids net
12.7kg
Poids avec emballage
16.01kg
Hauteur de transport
293mm, 29.3cm
Largeur de transport
688mm, 68.8cm
Profondeur de transport
485mm, 48.5cm
Couleur
Black
Profondeur de montage maximale
329.0mm, 32.89cm
Profondeur de montage minimale
226.0mm, 22.61cm
Capacité de poids (charge statique)
90.91kg

Environnemental

Classe de protection
IP 20

Conformité

Garantie standard
5 ans réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services