APC Smart-UPS SRT 5 000 VA, montage en rack 208 V, avec transformateur abaisseur 208 V à 120 V 2U

APC Smart-UPS SRT 5 000 VA, montage en rack 208 V, avec transformateur abaisseur 208 V à 120 V 2U Avant gauche
APC Smart-UPS SRT 5 000 VA, montage en rack 208 V, avec transformateur abaisseur 208 V à 120 V 2U Avant gauche
APC Smart-UPS SRT 5 000 VA, montage en rack 208 V, avec transformateur abaisseur 208 V à 120 V 2U Avant gauche
APC Smart-UPS SRT 5 000 VA, montage en rack 208 V, avec transformateur abaisseur 208 V à 120 V 2U Avant gauche
APC Smart-UPS SRT 5 000 VA, montage en rack 208 V, avec transformateur abaisseur 208 V à 120 V 2U Back
APC Smart-UPS SRT 5 000 VA, montage en rack 208 V, avec transformateur abaisseur 208 V à 120 V 2U Back
APC Smart-UPS SRT 5 000 VA, montage en rack 208 V, avec transformateur abaisseur 208 V à 120 V 2U Avant gauche
APC Smart-UPS SRT 5 000 VA, montage en rack 208 V, avec transformateur abaisseur 208 V à 120 V 2U Avant gauche
APC Smart-UPS SRT 5 000 VA, montage en rack 208 V, avec transformateur abaisseur 208 V à 120 V 2U Back
APC Smart-UPS SRT 5 000 VA, montage en rack 208 V, avec transformateur abaisseur 208 V à 120 V 2U Back
  • Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive

  • Inclut: CD avec logiciel, Rails de support pour montage en rack, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Manuel utilisateur, Carte de gestion Web/SNMP

Voir la présentation du produit

SURT5000RMXLT-1TF5 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Capacité de puissance de sortie
3.5kWatts / 5.0kVA
Hauteur du rack
5U
Connexions de sortie
(1) NEMA L6-30R (Batteries de secours)
(2) NEMA L6-20R (Batteries de secours)
(12) NEMA 5-20R (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
120V, 208V
Tension d’Entrée Nominale
208V
Type de connexion en entrée
NEMA L6-30P
Longueur du cordon
3.05mètres
APC Smart-UPS SRT 5 000 VA, montage en rack 208 V, avec transformateur abaisseur 208 V à 120 V 2U
Protection de l'alimentation en ligne double conversion, haute densité, avec durée d'autonomie évolutive
Inclut: CD avec logiciel, Rails de support pour montage en rack, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Manuel utilisateur, Carte de gestion Web/SNMP

Smart-UPS On-Line Caractéristiques et avantages

Protection

Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension ; pas de fusible à remplacer.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.

Caractéristiques marketing

Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.
La gestion intelligente de la batterie, lancée par APC, optimise les performances et la durée de vie de la batterie grâce à une charge à compensation thermique précise et intelligente. Des autotests automatiques garantissent la fiabilité de la batterie et avertissent les clients à l'avance lorsqu'un changement de batterie est nécessaire. Des modules de batterie remplaçables à chaud, faciles à brancher et pratiques permettent un remplacement de la batterie sans mise hors tension.
Gagnez du temps grâce à un accès réseau ou à distance simple et pratique.
Réseau gérable via un port série, un port USB ou un port Ethernet en option. Inclut le logiciel PowerChute® Network Shutdown, qui facilite la surveillance et le contrôle, sécurise l'arrêt du système d'exploitation et offre des possibilités innovantes de gestion de l'énergie.
Tranquillité d'esprit apportée par la fiabilité et la compatibilité totales des équipements
Offre une onde sinusoïdale pure en sortie, recommandée par les fabricants de serveurs qui utilisent une alimentation électrique avec correction du facteur de puissance (PFC) active. Sécurité testée et approuvée par un organisme : vous pouvez donc déployer Smart-UPS avec l'assurance qu'il respecte ou dépasse les normes les plus rigoureuses du secteur.
Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.
Un traitement de l'alimentation de niveau réseau protège contre les surtensions et les bruits gênants. L'architecture en double conversion ajuste la tension, régule la fréquence et offre un temps de basculement sur la batterie nul pendant les pannes de courant.

Adaptabilité

Batteries externes Plug-and-Play
Garantit aux charges la fourniture d'un courant stable et constant lors de l'augmentation de la durée de fonctionnement de l'onduleur.
Convertible Rack/Tour
Protège l'investissement initial réalisé dans l'onduleur lors du passage d’un environnement en tour à un environnement en rack.
Micrologiciel avec mise à niveau flash
Les versions de maintenance des firmware peuvent être installées à distance via FTP.

Disponibilité

Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.

Facilité de maintenance

Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Notification prédictive de défaillance.
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.

Simplicité de gestion

Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Compatible avec InfraStruXure Manager
Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
3.5kWatts / 5.0kVA
Note sur la Sortie Tension
Tension nominale de sortie configurable en 208 ou 240
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 3 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 3 Hz réglable par l'utilisateur +/- 0,1
Facteur de crête de charge
03:01
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Bypass
By-pass interne (automatique et manuel)

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 5 Hz (autodétection)
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
160 - 280V
Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
100 - 280V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Batteries pré-installées
2
Temps de recharge typique
2.5heure(s)
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
1
Extendable Run Time
1
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
855

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232, Smart-Slot
Panneau de contrôle
LED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie, de surcharge et de fonctionnement sur by-pass
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
480Joules
Filtrage
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Physique

Hauteur max.
218mm, 21.8cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
660mm, 66.0cm
Poids net
100.45kg
Poids avec emballage
117.27kg
Hauteur de transport
601mm, 60.1cm
Largeur de transport
603mm, 60.3cm
Profondeur de transport
980mm, 98.0cm
Couleur
Black

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
55.0dBA
Dissipation thermique en ligne
1040.0BTU/h

Conformité

Approbation
CSA, FCC Partie 15 Classe A, UL 1778
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services