APC Smart-UPS RT 192V, montage en rack, pack de batteries

APC Smart-UPS RT 192V, montage en rack, pack de batteries Avant gauche
APC Smart-UPS RT 192V, montage en rack, pack de batteries Avant gauche
APC Smart-UPS RT 192V, montage en rack, pack de batteries Avant gauche
APC Smart-UPS RT 192V, montage en rack, pack de batteries Avant gauche
APC Smart-UPS RT 192V, montage en rack, pack de batteries Avant gauche
APC Smart-UPS RT 192V, montage en rack, pack de batteries Avant gauche
APC Smart-UPS RT 192V, montage en rack, pack de batteries Avant gauche
APC Smart-UPS RT 192V, montage en rack, pack de batteries Avant gauche
Green Premium™
  • Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.

  • Inclut: Installation Guide, Rack Mounting Brackets, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

SURT192RMXLBP Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
3U
APC Smart-UPS RT 192V, montage en rack, pack de batteries
Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.
Inclut: Installation Guide, Rack Mounting Brackets, Manuel utilisateur
  • Montage en rack
    Occupe 1U dans le rack. Visserie incluse.
  • Batteries remplaçables par l'utilisateur
    Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.

Systèmes de batteries Smart-UPS Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Configuration de packs de batteries multiples
Connectez jusqu'à 10 packs de batteries pour les applications nécessitant plus d'autonomie.
Gestion avancée de la batterie incluse
La surveillance intégrée au niveau de l'accumulateur, du module et de l'armoire offre une idée précise de la durée de fonctionnement et de l'état de la batterie tout en permettant de profiter des avantages supplémentaires que constituent l'exécution homogène des performances prévisibles et la stabilité de l'état de l'accumulateur.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Batteries pré-installées
4
Montage de batteries
Pack de batteries autonome
Constructeur de batteries
--
Autonomie de la batterie attendue (années)
3-5 ans
Remarque concernant les cartouches de batteries de remplacement
Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once
Quantité RBC™
2
Modules de batteries par chaîne
16
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
1920

Physique

Hauteur max.
130mm, 13.0cm
Largeur max.
432mm, 43.2cm
Profondeur max.
660mm, 66.0cm
Poids net
90.91kg
Poids avec emballage
101.36kg
Hauteur de transport
413mm, 41.3cm
Largeur de transport
600mm, 60.0cm
Profondeur de transport
1000mm, 100.0cm
Couleur
Black
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (no %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (no %
Altitude de stockage
0-15000mètres

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement, Garanties de services sur site en option, Garanties étendues en option

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : contient des substances extrêmement préoccupantes
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services