APC Smart-UPS DP 8KVA 230V W/Long Life Batteries

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Solutions d'alimentation pour reseaux et infocentres

  • Inclut: CD avec logiciel, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

SUDP8000IX194 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Capacité de puissance de sortie
8.0kWatts / 8.0kVA
Connexions de sortie
(1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
Hard Wire 3-wire
APC Smart-UPS DP 8KVA 230V W/Long Life Batteries
Solutions d'alimentation pour reseaux et infocentres
Inclut: CD avec logiciel, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Manuel utilisateur

Smart-UPS DP Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Autonomie extensible
Répond aux besoins des applications à autonomie longue.
Mode by-pass automatique
Assure une alimentation transparente des charges même en cas de panne électronique ou de surcharge
Test automatique
Une vérification bi-hebdomadaire de tous les composants internes, y compris de la batterie, garantit la disponibilité de votre alimentation sans interruption quand vous en avez besoin.

Economie

Conçu et fabriqué conformément à la certification ISO9001 / ISO14001
La solution d'APC est conforme aux standards de qualité ISO 9001 et aux standards environnementaux ISO 14001.
Protection environnementale
Une facture électrique mensuelle réduite est une preuve visible des économies d'énergie offertes par ce produit qui se traduisent par une réduction de la pollution, étant donné que vous utilisez moins d'énergie électrique et réduisez le CO2 émis par la centrale électrique. En cas d'incendie, aucun gaz halogène n'est produit. Toute les systèmes SUDP sont fabriqués quasiment intégralement à l'aide de matériaux recyclés. De plus, tous les matériaux d'emballage sont fabriqués à base de matériaux recyclés afin de préserver les ressources naturelles et sont développés conformément à la certification ISO14000.
Technologie On-Line Delta Conversion
Performances, filtrage, fiabilité et efficacité supérieures aux onduleurs en ligne double conversion.
Full rated output available in KW
La solution Smart-UPS DP est évaluée en puissance réelle, ce qui signifie que 10 kVA équivaut à 10 kW en sortie avec une charge corrigée du facteur de puissance.
Input Power Factor Correction
Ce produit possède une entrée corrigée du facteur de puissance qui garantit le maintien d’un facteur de puissance de 1, quelle que soit la charge et la tension du réseau. Un facteur d’alimentation de 1 réduit les coûts d’installation grâce à l’utilisation de câbles et de fusibles plus petits.

Simplicité de gestion

Audible Alarms
Des alarmes sonores vous avertissent des variations survenues au niveau de l’environnement de fonctionnement et des conditions de la batterie. Certaines alertes peuvent être configurées à l’aide d’un logiciel et la plupart peuvent être coupées ou programmées pour se déclencher avec un temps de décalage afin d’éliminer les nuisances.
Out-of-Band Management
La carte de gestion hors bande fonctionne avec un modem externe pour assurer une gestion hors bande de Smart-UPS, permettant ainsi à l'utilisateur de redémarrer un équipement verrouillé distant via un modem hors bande. L'utilisateur peut également déterminer l'état de l'onduleur, diagnostiquer les problèmes d'alimentation et configurer les paramètres de l'onduleur même lorsque des communications LAN ne sont pas disponibles. La carte de gestion hors bande peut même envoyer un notification par pager à l'utilisateur en cas de coupure de courant.
Logiciels
Le logiciel de gestion d’entreprise PowerChute Business Edition permet aux administrateurs informatiques de fermer les systèmes en toute sécurité et de gérer à distance les onduleurs protégeant les serveurs et stations de travail.
SmartSlot intégré
Ces produits sont équipés d’un logement SmartSlot intégré qui permet d’installer diverses cartes de communication pour alimentation sans interruption destinées à personnaliser et à améliorer la gestion de votre alimentation sans interruption intelligente (Smart-UPS). Des accessoires en option vous permettent de redémarrer à distance les périphériques, de surveiller la température et l’humidité ambiante et d’utiliser des systèmes d’arrêt d’urgence. (L’option SmartSlot n’est pas disponible sur les modèles SU420NET/SU620NET).
Gestion Web
Cette technologie Web permet aux administrateurs d’effectuer une multitude de tâches à partir du site Internet d’APC, y compris le dépannage d’éventuels problèmes et la mise à jour proactive des fonctions de gestion de l’alimentation des ASI à partir de PowerChute. Un lien vers le site Internet d’APC permet à l’utilisateur de procéder à un diagnostic et de commander une batterie neuve en cas de défaillance de la batterie, d’obtenir des informations sur les mises à niveau et d’enregistrer sa garantie. (Ces fonctions ne sont pas disponibles sur les modèles SU420NET/620NET).
Arrêt de plusieurs systèmes
APC fournit une solution fiable et centralisée de protection de l’alimentation, facile à installer et à gérer. Lorsqu’une alimentation sans interruption APC protège plusieurs systèmes informatiques, la fonction d’arrêt de plusieurs systèmes (Multiple System Shutdown) permet à l’ASI de communiquer avec une grande fiabilité avec tous les serveurs connectés et assure un arrêt non planifié en douceur en cas de panne électrique prolongée.

Fiabilité

Intelligent Battery Management
Le contrôleur inclut une fonction de surveillance de la batterie et de charge à compensation thermique. Cela permet de contrôler la capacité de la batterie par intervalle cyclique et la charge dans des conditions optimales. Le système est alors plus fiable et la durée de vie de la batterie allongée.
Technologie On-Line Delta Conversion
Performances, filtrage, fiabilité et efficacité supérieures aux onduleurs en ligne double conversion.
Protection contre la foudre et les surtensions
Lors des tests de mesure ANSI/IEEE 587 Categorie ''A" et "B" , la performance du Smart-UPS est incontestablement supérieure à tous les parasurtenseurs du marché.
Full rated output available in KW
Cette technique fournit 25 % d'énergie réelle supplémentaire aux charges stratégiques. Les niveaux des facteurs de puissance des alimentations électriques ont récemment augmenté, ce qui exige une puissance réelle nettement supérieure de la part de l'onduleur. Les onduleurs typiques offrent un facteur de puissance de 0,65 à 0,75. Smart-UPS DP est optimisé pour fournir un facteur de puissance de 1. Ceci se traduit par une puissance réelle plus facile à utiliser pour votre application stratégique.
Conditionnement de ligne au niveau du réseau
Les filtres EMI/RFI evident que les bruits électriques ne causent des erreurs de données.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
8.0kWatts / 8.0kVA
Note sur la Sortie Tension
Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240
Efficacité en pleine charge
95.0 %
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 5 % en pleine charge
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
47 - 53 Hz pour 50 Hz nominal
Fréquence de sortie (non synchro)
50
Facteur de crête de charge
Jusqu'à 5 : 1
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Bypass
By-pass interne (automatique et manuel), By-pass externe en option

Entrée

Fréquence d'entrée
50 Hz +/- 3 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
195 - 253V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Efficacité en pleine charge
95.0 %
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
1.0

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Temps de recharge typique
3heure(s)
Quantité RBC™
1
Extendable Run Time
1
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
3350

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232, SmartSlot
Panneau de contrôle
LED indicateur d'état avec indicateur à barres de charge et d'état batterie. Témoins de fonctionnement sur secteur, de fonctionnement sur batterie, de signal de remplacement de batterie et de surcharge
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
Available SmartSlot™ Interface Quantity
1

Physique

Hauteur max.
650mm, 65.0cm
Largeur max.
315mm, 31.5cm
Profondeur max.
610mm, 61.0cm
Poids net
138.18kg
Poids avec emballage
152.0kg
Hauteur de transport
876mm, 87.6cm
Largeur de transport
457mm, 45.7cm
Profondeur de transport
775mm, 77.5cm
Couleur
Beige
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Dissipation thermique en ligne
1364.0BTU/h

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement, Garanties de services sur site en option, Garanties étendues en option

Options

Services